Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
UPS Série HPH da Delta Mantém a Rede Ferroviária de Alta Velocidade nos Trilhos

O sistema de sinalização é crucial para garantir a operação segura de trens de alta velocidade e melhorar a eficiência do transporte. O fornecimento ininterrupto de energia é, por sua vez, essencial para garantir a operação confiável do sistema de sinalização. Qualquer corte de energia acidental ou temporário pode levar a prejuízos incalculáveis ou ainda representar uma ameaça imensa à segurança das operações da ferrovia. Uma solução confiável em UPS é, portanto, essencial para sistemas de sinalização de ferrovias.
A linha de passageiros de alta velocidade possui 32 estações de sinalização e cada estação é equipada com duas unidades de UPS para um sistema de redundância 1+1 que garante um fornecimento de energia ininterrupto para os equipamentos de sinalização. Desde que o UPS série HPH foi lançado, ele não apenas vem oferecendo a alta confiabilidade, mas também oferece três vantagens importantes:
-
Alta eficiência energética: O HPH pode fornecer energia completamente nominal (fator de potência de saída = 1) com eficiência CA-AC de 96% e oferece um modo ECO com eficiência de 99%. A energia máxima pode ser fornecida à carga sem redução da potência.
-
Total disponibilidade: Além da eficiência energética, o UPS série HPH também oferece uma ampla faixa de tensão de entrada, redundância de componentes-chave e excepcional facilidade de manutenção através de acesso frontal, para oferecer um alto nível de disponibilidade do sistema.
-
Maior flexibilidade: A série HPH pode ser configurada para unidade única, N+X ou espera a quente. Até 4 unidades (máximo de 480 kVA) podem ser configuradas paralelamente, sem a necessidade de hardware adicional. A corrente de carga ajustável e a tensão da bateria podem ser alteradas para se adaptar a diferentes tipos de bateria. Configurações flexíveis de bateria otimizam investimentos em bateria.
Para maior confiabilidade, a Delta projetou uma configuração de redundância dupla com baterias comuns para o sistema de sinalização. O sistema UPS com configuração de redundância dupla “1+1” pode ser atualizado para redundância dupla UPS “1+1” com uma solução de bateria comum. A tecnologia de redundância e a solução de bateria comum do UPS série HPH da Delta garante que não há mudança no tempo de backup do sistema de energia quando a energia da rede for interrompida ou um dos UPSs falhar. Além da significativa melhoria na confiabilidade, ele também oferece aos usuários economia em espaço em investimento.
Como líder em soluções para fornecimento de energia e gerenciamento térmico, a Delta fornece soluções UPS completas em fornecimento de reserva para operadores de ferrovias e estações de metrô. Além da alta confiabilidade e eficiência, a Delta suporta a gestão centralizada remota e longa duração de bateria. O UPS série HPH escolhido para o projeto é agora usado por muitos clientes na indústria de transportes, incluindo a Linha Jiaoji Dedicada a Passageiros e o Túnel Batao de Alta Velocidade para garantia de energia. O UPS de 20-200kVA série HPH da Delta vem arrancando elogios dos usuários por seu desempenho excepcional, o qual lhe rendeu o título de “o UPS mais competitivo”.