Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Delta fornece solução UPS modular escalável para a expansão contínua do Aeroporto de Adelaide

Como em todos os aeroportos, a operação eficiente e a segurança do Aeroporto de Adelaide dependem muito de sua capacidade de transmitir informações em tempo real, sem obstáculos, tanto internamente quanto externamente. As duas salas de comunicação que foram atualizadas fazem parte dos sistemas operacionais críticos do aeroporto. Ambas salas precisavam de sistemas específicos que exigissem o menor rastro possível, devido ao espaço limitado disponível em cada sala. Alguns dos sistemas cruciais sobrecarregados na sala sul incluem manuseio de bagagens, sistema de exibição de informações de voo, sistemas de gestão de aeroporto, sistemas sonoros e televisões do terminal.
O sistema DPH Modular de Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS, na sigla em inglês) da Delta foi instalado na sala de comunicações sul como parte da atualização. Essa foi a primeira vez que este tipo de sistema foi implementado na região da Austrália e Pacífico Sul.
A redundância integrada do UPS Série DPH Modulon garante um fornecimento contínuo de energia para aplicações de missão crítica, e o design com tolerância total a falhas oferece redundância automática para os módulos de mecanismo de controle, esfriamento e energia. O tempo médio de reparo (MTTR na sigla em inglês) é quase zero, devido à funcionalidade de troca a quente para todos os componentes críticos. No caso de falha do módulo principal, a lógica de controle total permite que o sistema sincronize automaticamente e mude para o modo de reserva, para uma transição sem obstáculos e sem interrupção nas operações.
Na sala de comunicações norte, uma solução de quadro de distribuição principal foi instalada, que incluiu duas unidades do UPS RT 10kVA/9kW montado em gabinete da Delta para carris de alimentação dupla com módulos de derivação externa. De forma benéfica, estas unidades são capazes de tempo de operação de doze minutos a 9kW e fornece redundância para equipamentos com fio duplo de até 4,5 kW.
Com estas modificações e personalizações, a nova sala de comunicações do Aeroporto de Adelaide está funcionando a capacidade de 30% de sua capacidade, permitindo a habilidade de carregar mais com o tempo, já que o aeroporto continua a crescer.