Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Aeroporto de Melbourne Escolhe UPS da Delta para suas Operações de Missão Crítica

Como parte da atualização do Terminal 4 do Aeroporto de Melbourne, as soluções de UPS da Delta foram entregues através da Chase Power para proteger a infraestrutura de operações críticas de sua recém-construída sala de controle PLC na nova usina de energia de três gerações, bem próxima ao Terminal 4.
A solução adotou dois modelos RT de 10kVA em configuração de redundância paralela, cada uma com um banco externo de baterias da Delta.
A usina de energia de tri-geração é uma estação de energia na classe de megawatts, construída para alimentar todo o novo desenvolvimento, incluindo o novo terminal 4 e o centro de transportes, bem como proteger o suprimento essencial do circuito contra cortes de energia.
Com um alto fator de potência de entrada (pf > 0,99), baixa distorção harmônica (iTHD < 5%), e alta eficiência no modo ecológico de 96%, a Série RT fará uma contribuição significativa à redução estimada de 30% das emissões de carbono do aeroporto.