Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
UPS Delta Protege o Controle Aéreo do Aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, Rússia

A maior preocupação do cliente era manter as operações de forma confiável no centro de controle do tráfego aéreo Pulkovo Airport preservando a segurança do voo. A principal imposição da regional noroeste da Corporação Estatal de Gestão do Controle de Tráfego Aéreo da Federação Russa era garantir 100% de redundância para todos os consumidores de energia elétrica com capacidade total de 32KW. As UPS off-line/on-line instaladas até então haviam falhado no fornecimento de energia ininterrupta quando alguma emergência surgia.
A Eltek, atuando como integradora neste projeto, decidiu pelas UPS Delta da Série Modulon NH Plus 20-80kVA instaladas em paralelo para o Pulkovo Airport. O principal critério para escolha das soluções da Delta Electronics foi a confiabilidade dos equipamentos, o desenho modular hot-swappable, assim como a disponibilidade de estoque e o tempo de entrega.
A Série de UPS NH Plus Series mantém uma elevada eficiência de até 94% e um custo total de propriedade bastante baixo assim como seus custos operacionais. Recursos como modularidade N+X e sistema de redundância interna garantem a versatilidade e confiabilidade do sistema, o que faz da Série Modulon NH Plus um novo padrão para a proteção de aplicações de energia em missões críticas.
No futuro, com o aumento dos equipamentos de controle de tráfico aéreo do centro, o cliente, regional noroeste da Corporação Estatal de Gestão do Controle de Tráfego Aéreo da Federação Russa, estará pronta para considerar a inclusão de módulos UPS adicionais em outros locais reservados.
“Foi a colaboração proveitosa da Delta Electronics o que tornou possível expandir os horizontes e os negócios através de equipamentos confiáveis e preços viáveis, o que , nos dias de hoje são pontos relevantes”, disse Vladimir Vybornykh, Diretor de Telecom e do Departamento de Projetos Industriais, no escritório Russo da ELTEK AS.