Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Data Center Modular Dinâmico da Delta fornece suporte completo ao Centro de Comando de Energia e Potência do Aeroporto da Capital

Considerando os rigorosos requisitos de segurança do Centro de Comando de Energia e Potência do Aeroporto e o rápido crescimento do volume de dados nos próximos anos, a Delta forneceu soluções mais confiáveis e escalonáveis no design da infraestrutura de controle do centro e da sala do servidor. A nova sala de servidores adota o Data Center modular dinâmico da Delta, incluindo: um UPS modular da série DPH de 200kVA, quatro soluções de ar de precisão de 37 kVA, Sistema de Gerenciamento de Infraestrutura em Data Center (DCIM) e outros produtos. Todas as unidades utilizadas são produtos padronizados, em conformidade com as especificações gerais do setor. No planejamento e design da sala do servidor, a Delta leva em consideração as características de várias unidades de equipamentos elétricos, como exaustores, ventiladores de ar fresco, iluminação de emergência, o local de portas e janelas na sala do servidor, etc. Para simplificar a configuração do circuito na sala do servidor e melhorar a segurança, os circuitos lógicos que controlam esses dispositivos elétricos foram construídos diretamente em gabinetes de distribuição de energia e gabinetes. Ao mesmo tempo, os gabinetes da bateria foram construídos com base nas condições reais da sala do servidor e, portanto, economizam mais espaço na sala. Aumentamos o investimento para os clientes pesquisando com mais detalhes..
O UPS modular da série DPH usado no Data Center dinâmico modular não possui apenas alta confiabilidade, excelente desempenho e ótima eficiência geral, como vimos nos outros sistemas de fonte de alimentação ininterrupta da Delta, mas também inclui o design tolerante a falhas (N+X). Com o mecanismo de controle interno, a redundância resultante dos módulos de fonte de alimentação é tratada automaticamente. Para garantir a operação contínua do UPS, o controle tolerante a falhas distribuído permite que o sistema sincronize automaticamente e mude para o módulo de backup no caso de uma falha no módulo de energia. Vale ressaltar que a função de troca a quente do sistema permite que o usuário substitua e adicione componentes e módulos importantes, o que melhora a capacidade de manutenção do sistema UPS e reduz o MTTR (tempo médio de restauração) para quase zero. No final, é alcançado o maior tempo normal de operação e a melhor disponibilidade do data center. Essa grande conveniência de manutenção também impressionou muitos operadores de data center.
A unidade de distribuição de energia (PDU) no Data Center Dinâmico modular é pequena em tamanho e apenas 5U de altura. É integrado a um UPS modular de 19 polegadas. A interface homem-máquina e a interface de comunicação são unificadas. Além de ocupar espaço adicional, ele pode ser integrado a um gabinete adicional e melhorar significativamente a utilização do espaço na sala do servidor. Ao operar o Data Center, o sistema DCIM (Gerenciamento de Infraestrutura em Data Center) pode fornecer uma visão abrangente e unificada de toda a infraestrutura de TI (máquinas virtuais, servidores, gabinetes, etc.) e ambiente da instalação (fonte de alimentação, sistema de refrigeração, ambiente, etc.). Para gerenciar as principais operações do data center, o sistema DCIM integra simultaneamente hardware e software em uma única plataforma. Ele pode transmitir informações detalhadas para a equipe de gerenciamento da sala do servidor para desenvolver planos adequados e prever os requisitos futuros do data center. O escopo da área a ser monitorada inclui: monitoramento ambiental, sistema de energia, sistema de refrigeração, sistema de segurança, gerenciamento de ativos, gerenciamento de relatórios, análise de dados e integração de TI.
Comparado à sala de servidores tradicional, o novo Data Center da Capital Airport Power & Energy Co., Ltd. oferece escalabilidade sob demanda e pode ser expandido à medida que a demanda cresce. O consumo de energia da sala do servidor é bastante reduzido e, portanto, é mais ecológico e economiza energia. O Data Center modular A longe de reunir todo o sistema no passado, todos os componentes do Data Center modular têm aparência consistente do produto, tamanho padronizado e solução modular, o que tornou o Data Center modular bem reconhecido pelos usuários.