Gama de Produtos
- Industrial
- Infraestrutura
- Serviços Financeiros
- Educação
- Serviços de computação
- Logística
- Governo e Setores Público
- Varejo
- Saúde
Metro systems na China
Os sistemas UPS NH da Delta fornecem energia para o transporte público das maiores cidades do mundo
.gif)
Ao tomar suas decisões, as autoridades responsáveis pelo transporte público consideraram segurança e fatores ambientais. A Delta ficou em primeiro lugar. A central de controle, a estação e os equipamentos de telecomunicações da estação foram todos conectados à UPS on-line da Delta e às baterias que não precisam de manutenção.
A UPS NH da Delta é líder de mercado em eficiência de energia. "Nós nos concentramos em minimizar os ciclos de carga e descarga da bateria para estender a vida útil e economizar energia. O modo ECO é um bom exemplo. Nele, a energia é fornecida unicamente por baterias caso as flutuações da fonte de energia ultrapassem a faixa permitida ou caso ocorra uma falta de energia. Desse modo podemos alcançar uma eficiência total de até 97,5%", diz Dennis Lin, gerente sênior de pesquisa e desenvolvimento da Delta.
"As razões para escolher a Delta foram os recursos tecnológicos, a alta eficiência dos produtos, fatores ambientais, bem como a experiência da Delta em trabalhar com sistemas metroviários", diz Chang, gerente do departamento de operações do metrô de Xangai. "A tecnologia de controle digital, o projeto modular, a redundância sem nenhum cartão de conexão adicional, alto fator de potência, baixos harmônicos de corrente de entrada e a tecnologia avançada de gerenciamento da bateria, foram todos fatores que tiveram peso na decisão", continua.
"Tudo isso nos leva à confiabilidade aprimorada, fator obrigatório em nossas operações. Um outro benefício é que as atualizações de capacidade são fáceis. Obviamente, o fator de potência avançado e os baixos harmônicos de corrente de entrada também significam menor exigência de capacidade do gerador e menos cabos, fusíveis ou disjuntores, o que se traduz em custos menores", termina Chang.
Hangzhou, Shenyang e Chengdu inaugurarão seus sistemas metroviários brevemente. A Delta é o parceiro escolhido para assegurar o fornecimento de energia.
Pedir Um Orçamento |