LISTA PRODUKTÓW
Delta zademonstruje modułowe rozwiązania w zakresie zarządzania energią dla centrów danych oraz branży IT w trakcie targów CeBIT 2015
.gif)
W tym roku nowe, wspólne przedsięwzięcie CeBIT oraz DatacenterDynamics doprowadziło do powstania największego na świecie wydarzenia poświęconego centrom danych. Wykazując pełne zrozumienie dla potrzeb kierowników ds. IT w erze Big Data oraz wyzwań związanych ze wzrostem ilości danych oraz skalowalnością infrastruktury centrów danych, Delta zaprezentowała InfraSuite, w pełni zintegrowaną i skalowalną architekturę centrów danych, a także system inteligentnego zarządzania środowiskiem InfraSuite Manager (EMS3000) oferujący monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz funkcjonalność zdalnego sterowania. Rozwiązania Delta InfraSuite zostaną zaprezentowane w Hali 12 targów CeBIT pod hasłem “Inteligentne modułowe rozwiązania centrów danych” Uczestnicy targów będą mogli zapoznać się z następującymi, kluczowymi cechami:
-
Wysoką skalowalnością:
Rozwiązania Delta InfraSuite umożliwiają bezproblemową rozbudowę i szybkie wdrażanie centrów danych zgodnie z potrzebami. W zmieniającym się otoczeniu IT skalowalność i elastyczność rozwiązania Delta InfraSuite pozwala dobrać właściwy rozmiar infrastruktury we właściwym czasie bez przewymiarowywania inwestycji. -
Wyjątkową niezawodnością:
Zapewniające zasilanie krytycznej infrastruktury centrów danych zasilacze awaryjne Delta Modulon serii DPHsą w pełni modułowymi, odpornymi na uszkodzenia urządzeniami spełniającymi najwyższe wymagania w zakresie dostępności związane z rosnącym uzależnieniem działalności gospodarczej od technologii informacyjnych. Możliwość wymiany modułów mocy oraz kluczowych elementów systemu Delta InfraSuite bez przerywania pracy (hot swap) gwarantuje bliski zeru średni czas naprawy (MTTR) i brak przestojów. -
Efektywnością energetyczną:
Jako promotor i dostawca ekologicznych centrów danych Delta jest zaangażowana w pomaganie przedsiębiorstwom w optymalizacji ich PUE i redukcji kosztów operacyjnych o około 25%. Wysokosprawne systemy zasilania awaryjnego UPS serii DPH oraz HPH oferują najlepszą w swojej klasie sprawność konwersji AC-AC na poziomie do 96%, podczas gdy systemy chłodzenia RowCoolcharakteryzujące się wysoką temperaturą wody na wejściu oraz innymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania energią pomagają optymalizować łączny koszt posiadania (TCO). Rozwiązania infrastruktury Delta InfraSuite pomogły Narodowemu Uniwersytetowi na Tajwanie polepszyć przeciętny współczynnik PUE krytycznej infrastruktury IT z 2,99 do około 1.6. Centrum danych Delta w siedzibie głównej firmy w Taipei, które również wykorzystuje rozwiązania z rodziny InfraSuite, osiągnęło wyjątkowy przeciętny współczynnik PUE na poziomie 1,43, spełniając kryteria złotej sprawności centrów danych okreslone przez Green Grid. -
Łatwością zarządzania:
System zarządzania infrastrukturą centrów danych Delta InfraSuite Manager (EMS3000), oferujący monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz funkcjonalność zdalnego sterowania, stanowi inteligentne narzędzie umożliwiające kierownikom IT lepsze monitorowanie całego centrum danych bez zbędnego wysiłku oraz zmniejszenie kosztu działalności centrum danych
W trakcie wystawy Planet Reseller w Hali 15 Delta zaprezentuje jednofazowe zasilacze awaryjne UPS, kładąc nacisk na “Inteligentne zarządzanie energią w IT” la łańcucha sprzedaży:
-
Niezawodne i ekologiczne rozwiązania:
Na potrzeby zasilania urządzeń sieciowych, urządzeń bezpieczeństwa, systemów nadzoru oraz POS w małych i średnich przedsiębiorstwach Delta oferuje jednofazowe zasilacze awaryjne UPS Amplon serii M o mocy 1-3 kVA oraz serii RT o mocy 1-10 kVA, zapewniające niezawodne i sprawne zabezpieczenie przed utratą zasilania. Ponadto, Delta zaprezentuje rozwiązanie z zakresu zarządzania zasilaniem mieszczące się w pojedynczej szafie rack umożliwiające łatwe osiągnięcie redundancji 1+1 dzięki wykorzystaniu zasilacza UPS Delta serii RT, spełniającego wymagania niezawodności TIA-942 poziomu 2.Łącznik elektroniczny (STS) stanowi kluczowy element niezawodności konfiguracji redundantnych zasilaczy UPS. -
Rozwiązania wspierające inteligentne zarządzanie zasilaczami UPS :
Oprogramowanie Delta UPSentry oraz ShutdownAgentwspiera klientów, pozwalając im lepiej zapobiegać utracie danych i chronić urządzenia podłączone do zasilaczy UPS.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Delta w Hali 12, nr D26 (DatacenterDynamics) oraz w Hali 15, nr F52 (Planet Reseller) podczas targów CeBIT 2015 odbywających się w Hanowerze w Niemczech w dniach od 16 do 20 marca i zapoznania się z naszymi rozwiązaniami w zakresie centrów danych oraz zarządzania zasilaniem dla inteligentnych biznesów IT.
Profil działalności firmy Delta
Utworzona w 1971 r. Delta Electronics, Inc. jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań z zakresu zarządzania energią i ciepłem. Naszą misją jest „zapewnianie innowacyjnych, czystych i wydajnych energetycznie rozwiązań pozwalających budować lepsze jutro", co koncentruje naszą rolę na rozwiązywaniu kluczowych problemów środowiskowych, takich jak globalne zmiany klimatyczne. Firma Delta jako dostawca energooszczędnych rozwiązań działa w obszarach elektroniki energetycznej, zarządzania energią oraz inteligentnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, a także prowadzi innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Delta posiada biura sprzedaży na całym świecie oraz zakłady produkcyjne i centra badawczo-rozwojowe na Tajwanie, w Chinach, USA, Europie, Tajlandii, Japonii, Singapurze, Indiach, Meksyku oraz Brazylii.
W ciągu swego istnienia Delta otrzymała wiele światowych nagród oraz zdobyła uznanie za swój wkład w rozwój działalności, innowacyjną technologię oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Od 2011 r. Delta wchodzi w skład prestiżowego indeksu Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World). W 2014 r. Delta otrzymała najwyższą ocenę A zgodnie z indeksem Climate Performance Leadership Index (CPLI) projektu Carbon Disclosure Project (CDP) i jest jedyną chińską spółką spośród prawie 2000 zgłoszonych, która weszła w skład indeksu CPLI.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy odwiedzić stronę www.deltaww.com
Kontakt dla mediów:
Andreas Schmidt
Delta Electronics EMEA
Telefon: +49 07641455252
Email: andreas.schmidt@delta-es.com
Colleen Ho
Delta Electronics EMEA
Telefon: +31 206550977
Email: colleen.ho@delta-europe.com