LISTA PRODUKTÓW
Delta prezentuje rozwiązania w zakresie energoelektroniki w trakcie targów Ineltec
![](/media/images/news/news-2015-europe-event-ineltec.jpg)
Firma Delta zaprezentowała swój obszerny portfel zasilaczy awaryjnych UPS, w tym nowy zasilacz Ultron serii HPH (o mocy 40 kW oraz 120 kW) – UPS z prawdziwą podwójną konwersją mocy, oferujący najlepsze w swojej klasie połączenie maksymalnej dostępnej mocy, niezrównaną efektywność energetyczną oraz doskonałe parametry. HPH stanowi idealne rozwiązanie dla małych centrów danych oraz innej infrastruktury krytycznej, wymagającej wysoce niezawodnej ochrony zasilania. Goście mieli również okazję zapoznać się z dobrze znanym zasilaczem UPS Delta Modulon serii DPH, który stanowi część rozwiązania InfraSuite. Seria zasilaczy Modulon DPH umożliwia rozbudowę systemu zasilania awaryjnego zależnie od wzrostu zapotrzebowania na moc, bez konieczności zakupu dodatkowego większego zasilacza UPS. Osiągając ponadprzeciętną dostępność, zasilacze Modulon seria DPH charakteryzują się jednocześnie bardzo wysoką sprawnością. Tam gdzie liczy się dostępność, sprawność i możliwość skalowania w miarę rozwoju działalności, system zasilaczy awaryjnych UPS Modulon serii DPH stanowi idealne rozwiązanie zapewniając ochronę zasilania urządzeń i oszczędność w rozumieniu Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO). Na swoim stoisku firma Delta zaprezentowała również rodzinę zasilaczy awaryjnych UPS Amplon.
Największą uwagę gości, poza zasilaczami awaryjnymi UPS, przyciągały nowe, innowacyjne rozwiązania z zakresu przechowywania energii – Flex E3 sprzężone pojemnościowo oraz Hybrid E5 sprzężone indukcyjnie. Sprzężony indukcyjnie system przechowywania energii Hybrid E5 składa się z hybrydowego inwertera RPI E5 oraz zewnętrznej szafy z bateriami wyposażonej w baterię litowo-jonową o pojemności 7,4 kWh, inteligentnego licznika oraz inteligentnego modułu zarządzania energią. Flex E3 to sprzężony pojemnościowo system przechowywania energii, idealny do wykorzystania z istniejącymi oraz nowymi systemami fotowoltaicznymi. Ponadto, jest on kompatybilny z innymi odnawialnymi źródłami energii, takimi jak małe turbiny wiatrowe.
Ponadto, Delta zaprezentowała równieżs rozwiązania InfraSuite dla centrów danych. InfraSuite oferuje wysoce zintegrowaną, adaptowalną i modułową architekturę umożliwiającą osiągnięcie nawet 25% oszczędności energii, a także znacznych korzyści w zakresie produktywności związanej z czynnościami instalacyjnymi i konserwacyjnymi. Oprócz wymienionych zalet, zastosowanie oprogramowania InfraSuite Manager EMS3000 (DCIM) umożliwia inteligentne monitorowanie w czasie rzeczywistym i zdalne sterowanie centrum danych. Rozwiązanie to umacnia pozycję firmy Delta jako wiodącego dostawcy wysoce inteligentnych, zintegrowanych i ekologicznych rozwiązań.
W zakresie siłowni telekomunikacyjnych Delta zaprezentowała systemy serii EnergE-Site, które oferują zdywersyfikowane, hybrydowe źródła energii przy wykorzystaniu starannie dobranych, najnowocześniejszych technologii opracowanych przez Delta, takich jak prostowniki o najwyższej w branży sprawności 97,2%, zaawansowane sterowniki PLC, konwertery DC, moduły rozdzielcze oraz szafy rozdzielcze serii OutD.
Dzięki dobrze przygotowanej, poprzedzającej targi akcji marketingowej, wykwalifikowanemu personelowi oraz atrakcyjnemu stoisku Delty, w ciągu czterodniowego wydarzenia firmę odwiedziło ponad 100 potencjalnych klientów. Delta Energy Systems (Switzerland) uczestniczyła w targach Ineltec po raz pierwszy – z doskonałym skutkiem!
Większość gości, wśród których przeważali instalatorzy i projektanci, pochodziła ze Szwajcarii, a także Niemiec, Francji oraz Włoch.
Produktami cieszącymi się największym zainteresowaniem były zasilacze awaryjne UPS – 31% gości prosiło o dodatkowe informacje. Wyjątkową uwagę przyciągał nasz nowy zasilacz HPH, w szczególności model o mocy 20/30/40 kW z wbudowanymi bateriami, wymagający mniej miejsca w porównaniu z wieloma produktami konkurencji. Natomiast model DPH podkreślił kompetencje Delty na rynku centrów danych – wielu projektantów takich centrów było zainteresowanych naszą koncepcją zastosowania zasilacza DPH w połączeniu z rozwiązaniem InfraSuite.
Dzięki nowym, innowacyjnym produktom oraz ciągłej poprawie jakości świadczonych usług Delta z optymizmem podchodzi do rozwoju swojej działalności w nadchodzących latach. Jesteśmy dumni mogąc dostarczać naszym klientom rozwiązania, które pomagają im osiągnąć najlepsze parametry i czerpać korzyści z ich instalacji, co pozwala im wspierać ochronę środowiska przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów energii w ich domach oraz przedsiębiorstwach.