LISTA PRODUKTÓW
Delta zademonstrowała modułowe rozwiązania w zakresie zarządzania energią dla centrów danych oraz branży IT w trakcie targów CeBIT 2015
![](/media/images/news/news-2015-CeBIT-hall12.jpg)
Tegoroczne targi CeBIT po raz pierwszy w ich 28-letniej historii stanowiły wspólne przedsięwzięcie z DatacenterDynamics, co pozwoliło stworzyć największe na świecie międzynarodowe wydarzenie w branży centrów danych. Skupiając się na potrzebach kierowników ds. IT w erze Big Data oraz wyzwaniach związanych ze wzrostem ilości danych oraz skalowalnością infrastruktury centrów danych, Delta zaprezentowała InfraSuite, w pełni zintegrowaną i skalowalną architekturę centrów danych, a także system inteligentnego zarządzania środowiskiem InfraSuite Manager (EMS3000) oferujący monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz funkcjonalność zdalnego sterowania. Rozwiązania Delta InfraSuite zostały zaprezentowane w Hali 12 targów CeBIT pod hasłem “Inteligentne modułowe rozwiązania centrów danych” Uczestnicy targów mogli zapoznać się z następującymi, kluczowymi cechami:
-
Wysoka skalowalność:
Rozwiązania Delta InfraSuite umożliwiają bezproblemową rozbudowę i szybkie wdrażanie centrów danych zgodnie z potrzebami. W zmieniającym się otoczeniu IT skalowalność i elastyczność rozwiązania Delta InfraSuite pozwala dobrać właściwy rozmiar infrastruktury we właściwym czasie bez przewymiarowywania inwestycji. -
Wyjątkowa niezawodność:
Zapewniające zasilanie krytycznej infrastruktury centrów danych zasilacze awaryjne Delta Modulon serii DPH są w pełni modułowymi, odpornymi na uszkodzenia urządzeniami spełniającymi najwyższe wymagania w zakresie dostępności związane z rosnącym uzależnieniem działalności gospodarczej od technologii informacyjnych. Możliwość wymiany modułów mocy oraz kluczowych elementów systemu Delta InfraSuite bez przerywania pracy (hot swap) gwarantuje bliski zeru średni czas naprawy (MTTR) i brak przestojów. -
Efektywność energetyczna:
Jako promotor i dostawca ekologicznych centrów danych Delta jest zaangażowana w pomaganie przedsiębiorstwom w optymalizacji ich PUE i redukcji kosztów operacyjnych o około 25%. Wysokosprawne systemy zasilania awaryjnego UPS serii DPH oraz HPH oferują najlepszą w swojej klasie sprawność konwersji AC-AC na poziomie do 96%, podczas gdy systemy chłodzenia RowCool charakteryzujące się wysoką temperaturą wody na wejściu oraz innymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania energią pomagają optymalizować łączny koszt posiadania (TCO). Rozwiązania infrastruktury Delta InfraSuite pomogły Narodowemu Uniwersytetowi na Tajwanie polepszyć przeciętny współczynnik PUE krytycznej infrastruktury IT z 2.99 do około 1.6. Centrum danych Delta w siedzibie głównej firmy w Taipei, które również wykorzystuje rozwiązania z rodziny InfraSuite, osiągnęło wyjątkowy przeciętny współczynnik PUE na poziomie 1.43, spełniając kryteria złotej sprawności centrów danych okreslone przez Green Grid. -
Łatwość zarządzania:
System zarządzania infrastrukturą centrów danych Delta InfraSuite Manager (EMS3000) oferujący monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz funkcjonalność zdalnego sterowania, stanowi inteligentne narzędzie umożliwiające kierownikom IT lepsze monitorowanie całego centrum danych bez zbędnego wysiłku oraz zmniejszenie kosztu działalności centrum danych.
W trakcie wystawy Planet Reseller w Hali 15 Delta zaprezentowała jednofazowe zasilacze awaryjne UPS, kładąc nacisk na “Inteligentne zarządzanie energią w IT” dla łańcucha sprzedaży:
-
Niezawodne i ekologiczne rozwiązania:
Na potrzeby zasilania urządzeń sieciowych, urządzeń bezpieczeństwa, systemów nadzoru oraz POS w małych i średnich przedsiębiorstwach Delta oferuje jednofazowe zasilacze awaryjne UPS Amplon serii M o mocy 1-3 kVA oraz serii RT o mocy 1-10 kVA, zapewniające niezawodne i sprawne zabezpieczenie przed utratą zasilania. Ponadto, Delta zaprezentuje rozwiązanie z zakresu zarządzania zasilaniem mieszczące się w pojedynczej szafie rack umożliwiające łatwe osiągnięcie redundancji 1+1 dzięki wykorzystaniu zasilacza UPS Delta serii RT, spełniającego wymagania niezawodności TIA-942 poziomu 2.Łącznik elektroniczny (STS) stanowi kluczowy element niezawodności konfiguracji redundantnych zasilaczy UPS. -
Rozwiązania wspierające inteligentne zarządzanie zasilaczami UPS:
Oprogramowanie Delta UPSentry oraz ShutdownAgent wspiera klientów, pozwalając im lepiej zapobiegać utracie danych i chronić urządzenia podłączone do zasilaczy UPS.
Wszechstronne rozwiązania Delta oraz wyjątkowe cechy produktów firmy spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony odwiedzających targi. – Dzięki naszemu sukcesowi odniesionemu w trakcie targów wierzymy, że rozwiązania Delta będą szeroko stosowane na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki, a nasze produkty zyskają uznanie większej liczby klientów – stwierdził Peter Bigler, Dyrektor ds. sprzedaży Delta MCIS EMEA.