LISTA PRODUKTÓW
Delta zaprezentowała InfraSuite – inteligentne i energooszczędne rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą centrów danych podczas Hannover Messe 2015

W obecnej erze Big Data gwałtowny wzrost ruchu w Internecie zwiększa zapotrzebowanie na centra danych, które z kolei wymagają wysokiej gęstości mocy i pociągają za sobą poważne problemy z oddawaniem ciepła. Prowadzi to do znaczącego wzrostu zużycia energii przez systemy chłodzenia. Firma Delta proponuje autorskie rozwiązanie adresujące tego typu wyzwania - InfraSuite. System ten dedykowany jest przedsiębiorstwom na całym świecie, które dla swoich centrów danych poszukują rozwiązań optymalizujących współczynnik wykorzystania energii (PUE).
Delta InfraSuite to kompletne, a jednocześnie modułowe rozwiązanie przeznaczone dla centrów danych obejmujące zarządzanie zasilaniem, chłodzenie, szafy rack i akcesoria, oraz zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM). Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania tego systemu należy zaliczyć:
Wysoką skalowalność:
Rozwiązania InfraSuite umożliwiają bezproblemową rozbudowę i szybkie wdrażanie centrów danych zgodnie z potrzebami. Przy szybko zmieniającym się środowisku IT, wysoce skalowalny i zapewniającym elastyczność system Delta InfraSuite, zapewnia infrastrukturę dopasowaną do aktualnych potrzeb, bez konieczności ponoszenia kosztów "inwestycji na przyszłość". Biorąc pod uwagę aktualne trendy globalnego konsolidowania i powiększania centrów danych, Delta oferuje zasilacz awaryjny UPS serii DPS o mocy 500 kVA, który daje możliwość podłączenie równoległego do 8 jednostek (łączna moc do 4 MVA) bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu, dając tym samym możliwość szybkiego powiększania infrastruktury zasilającej wraz z rozwojem centrów danych.
Efektywność energetyczną:
Klientom dbającym o względy ekologiczne Delta proponuje zasilacze awaryjne UPS serii DPS, HPH i DPH, które zapewniają wysoką sprawność konwersji AC-AC dochodzącą o 96%. Nawet przy niewielkich obciążeniach rzędu 25-30%, stanowiących typowe obciążenie w centrach danych, sprawność może wynosić 92-93%, co pozwala osiągnąć znaczące oszczędności kosztów eksploatacyjnych. Rozwiązanie Delta RowCool stanowi szczytowe osiągnięcie dziesięcioleci badań firmy Delta w zakresie zarządzania termicznego. Rozwiązanie to, wykorzystujące wysoką temperaturę wejściową wody oraz inne rozwiązania z zakresu zarządzania zasilaniem, pozwala na optymalizację Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO).
Wysoką dostępność:
W zależności od potrzeb centrów przetwarzania danych naszych klientów, system InfraSuite pozwala na zastosowanie różnych zasilaczy awaryjnych UPS firmy Delta. Zasilacze awaryjne Delta Modulon serii DPH są w pełni modułowymi, odpornymi na uszkodzenia urządzeniami spełniającymi najwyższe wymagania w zakresie dostępności związane z rosnącym uzależnieniem działalności gospodarczej od technologii informacyjnych. Najnowsze zasilacze awaryjne UPS serii HPH o mocy od 60 do 120 kW posiadają architekturę umożliwiającą wymianę modułów w trakcie pracy oraz dostęp serwisowy poprzez panel przedni, pozwalające na szybką i łatwą obsługę. Możliwość wymiany modułów mocy oraz kluczowych elementów systemu Delta InfraSuite bez przerywania pracy (hot swap) gwarantuje średni czas naprawy bliski zeru (MTTR) i brak przestojów.
Inteligentne zarządzanie:
Oprogramowanie Delta do zarządzania infrastrukturą centrów danych InfraSuite Manager EMS3000 umożliwia monitoring w czasie rzeczywistym oraz zdalne sterowanie. Ta inteligentna platforma pomaga menedżerom IT w osiągnięciu możliwości pełnego monitorowania i łatwego sterowania całym centrum, redukując jednocześnie koszty operacyjne centrum danych.
Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta oraz system InfraSuite zdobyły uznanie klientów na całym świecie. Klienci wykorzystujący nasze produkty to m.in. centra danych producentów luksusowych samochodów w Niemczech, fabryki środków biofarmaceutycznych i centra szkoleń lotniczych w Indiach, wiodący producenci półprzewodników na Tajwanie, największe międzynarodowe korporacje chemiczne i włókiennicze, najważniejsi operatorzy telekomunikacyjni w Chinach oraz wielu innych.