LISTA PRODUKTÓW
Zasilacze awaryjne UPS Modulon serii DPH nagrodzone nagrodą „Produkt roku 2014” w Chinach

Wybór systemu zasilania awaryjnego UPS Modulon serii DPH o mocy 75/150 kW wskazuje, że jest to wiodący technologicznie produkt w swojej klasie mocy, będący najlepszym wyborem dla średniej wielkości centrów danych i wskazujący trendy dla ekologicznego działania i sprawności. System zasilania awaryjnego UPS Modulon serii DPH charakteryzuje się nie tylko wyjątkową sprawnością i osiągami, ale również zaawansowaną, odporną na uszkodzenia budową dzięki samoredundancji gwarantującej ciągłość pracy. Automatyczna synchronizacja modułów mocy umożliwia nieprzerwaną pracę w trybie on-line, nawet w przypadku awarii centralnego modułu sterującego. Możliwość wymiany modułu sterującego, STS i modułów mocy zasilacza bez przerywania pracy (hot swap) może zapewnić bliski zeru średni czas naprawy (MTTR) i brak przestojów.
Zasilacz UPS Delta Modulon serii DPH został zaprojektowany pod kątem bezproblemowej skalowalności zarówno w sensie rozbudowy pionowej, jak i poziomej. W ramach standardowej, 19-calowej szafy rack istnieje możliwość rozbudowy pionowej od 25 kW do 75/150/200 kW w ramach jednego systemu (redundancja N+X), co pozwala zmniejszyć ilość zajmowanej przestrzeni. Korzyści płynące z inwestowania w miarę potrzeb rozwijającej się działalności są nie do przecenienia. Wysoka sprawność konwersji AC-AC (95%) przy obciążeniu 30% i 96% przy obciążeniu powyżej 50% przyczynia się do znacznych oszczędności energii elektrycznej.
Wszystkie te wyjątkowe cechy produktu oraz najlepsza w swojej klasie technologia powodują, że Modulon serii DPH został już nagrodzony jako „Produkt roku” w kategorii „Oszczędzanie energii” w Rosji. Ostatnia nagroda podkreśla uznanie dla zasilaczy serii DPH jako najlepszych w swojej klasie produktów w branży.