Amplon Seria R, jednofazowa 1/2/3 kVA
Specyfikacja techniczna
Model
R-1K / R-2K / R-3K
Moc znamionowa
● R-1K
1kVA / 0,9kW
● R-2K
2kVA / 1,8kW
● R-3K
3kVA / 2,7kW
Wejście
Napięcie znamionowe
200*/208*/220/230/240 V AC
Zakres napięcia
175~280 V AC (pełne obciążenie)
80~175 V AC (obciążenie 50%~100%)
Częstotliwość
50/60 Hz ± 10 Hz
Współczynnik mocy
> 0,99 (pełne obciążenie)
THDi
< 3%
Wyjście
Współczynnik mocy
0,9
Napięcie
200*/208*/220/230/240 V AC
Regulacja napięcia
± 1% (obciążenie liniowe)
Częstotliwość
50/60 Hz ± 0,05 Hz
THDu
< 3% (obciążenie liniowe)
Przeciążalność
< 105%: praca ciągła
105 ~ 125%: 1 minuta
125 ~ 150%: 30 sekund
Gniazda wyjściowe
● R-1K
IEC C13 x 4
● R-2K
IEC C13 x 6, IEC C19 x 1
● R-3K
IEC C13 x 6, Zaciski
Sprawność
AC-AC
● R-1K
91%
● R-2K/3K
do 93%
Tryb ECO
● R-1K
95%
● R-2K/3K
do 96%
Baterie
Napięcie znamionowe
● R-1K
24 V DC
● R-2K
48 V DC
● R-3K
72 V DC
Prąd ładowania
4 A (do 8 A z dodatkowym modułem ładowania)
Poziom hałasu**
● R-1K
< 40 dB
● R-2K
< 43 dB
● R-3K
< 43 dB
Wyświetlacz
Wyświetlacz LCD i diody LED
Interfejsy komunikacyjne
Standard
Złącze Mini x 1, port RS-232 x 1, port USB x 1
Zgodność
Bezpieczeństwo
CE
Dane fizyczne
Wymiary (sz. x gł. x wys.)
● R-1K
440 x 335 x 88 mm
● R-2K
440 x 430 x 88 mm
● R-3K
440 x 430 x 88 mm
Waga
● R-1K
5,3 kg
● R-2K
9,0 kg
● R-3K
9,1 kg
Warunki eksploatacji
Temperatura pracy
0~50°C***
Wilgotność względna
5~95% (bez kondensacji)
* Po obniżeniu parametrów zasilacza UPS do 90% jego mocy.
** Jeżeli zasilacz UPS pracuje z obciążeniem <75% w temperaturze pokojowej.
*** Gdy temperatura pracy wynosi 40~50°C, parametry zasilacza UPS zostaną obniżone do 80% jego mocy.
** Jeżeli zasilacz UPS pracuje z obciążeniem <75% w temperaturze pokojowej.
*** Gdy temperatura pracy wynosi 40~50°C, parametry zasilacza UPS zostaną obniżone do 80% jego mocy.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - Seria RT Gen3 1/2/3 kVA. |