Amplon Seria R, jednofazowa 1/2/3 kVA
Wprowadzenie
Niezawodne źródło zasilania dla małych i średnich przedsiębiorstw
Amplon seria R to zasilacze awaryjne UPS typu on-line z podwójną konwersją napięcia, które doskonale chronią podłączone urządzenia IT oraz centra danych przed potencjalnymi problemami z zasilaniem. Dostępne w konfiguracji montażu rack oraz tower urządzenia rodziny Amplon R charakteryzują się współczynnikiem mocy wyjściowej na poziomie 0,9 oraz najlepszą w swojej klasie sprawnością konwersji AC-AC wynoszącą do 93%, co zwiększa energooszczędność. Są one niedoścignionym wzorem pod względem niewielkich rozmiarów, dostępności, elastyczności oraz niskiego całkowitego kosztu posiadania (TCO).
Zastosowania
ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - Seria RT Gen3 1/2/3 kVA. |