LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • UPS Delta Seria R 1/2/3 kVA  - Wyższa jakość, niższe TCO
  • Amplon Seria R, jednofazowa 1/2/3 kVA

    Cechy

    Dostępność
    Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania zapewniają wysoką niezawodność,
    Niezawodny DSP nadzorujący pracę urządzenia,
    Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego,
    Zakres temperatury pracy do 50°C zapewnia ciągłość działania odbiorów gwarantowanych,
    Moduł bypassu serwisowego zapewnia ciągłość działania odbiorów gwarantowanych podczas wymiany baterii lub innych prac konserwacyjnych.
    Elastyczność
    Kompaktowe wymiary dopasowane do różnych szaf rack,
    Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U,
    Wyjątkowy interfejs użytkownika wykorzystujący obrotowy wyświetlacz LCD,
    Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS232 lub USB.
    Niski całkowity koszt posiadania (TCO)
    Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz inteligentne zarządzanie wydłużają czas życia baterii,
    Inteligentne zarządzanie bateriami zwiększa ich żywotność i wydajność,
    Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dla zasilania odbiorów gwarantowanych,
    Wysoki współczynnik mocy wejściowej (pf > 0,99) i niski poziom THDi (< 3%) zmniejszają koszty,
    Sprawność konwersji AC-AC do 93% oraz sprawność na poziomie 96% w trybie ECO przyczyniają się do oszczędności energii,
    Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów uzależniona od obciążenia maksymalizuje sprawność i zmniejsza poziom hałasu.
    Prośba o ofertę
    Imię *
    Nazwisko *
    Firma *
    Stanowisko *
    Email *
    Telefon *
    Województwo
    Kraj *
    Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
    Uwagi *
    Zamów Newsletter *