PRODUCT LIST
정유·가스 산업의 경쟁력 강화

Application
-
자동화 제어
-
파이프라인 파워서플라이
-
데이터센터
석유 및 가스 산업은 그 생산 공정이 자동화되어있으며 연간 1~2백만 톤의 천연가스를 생산하는플랜트의 경우에도 보통 단 몇 명의 운전원만이운영을 담당합니다. 이러한 설비들에서는 제어실과 보일러, 저장, 수처리, 메탄올 및 기타 구역들에 DCS(분산제어시스템) 및 PLC(프로그램 가능논리 제어장치) 시스템이 폭넓게 활용되고 있습니다. 이러한 설비들을 위한 전력 공급을 위하여는그 신뢰성과 품질이 가장 중요한 조건이기 때문에UPS는 완벽한 전원 보호를 위한 첨병의 역할을수행합니다. 또한 비상 조명과 방화 설비 및 펌프시설들 역시 UPS가 든든한 파워 백업 기능을 제공합니다. 천연가스 파이프라인의 경우 가스 누출감지와 모니터링 및 통신을 위하여 매 500~1,000미터의 간격으로 캐비닛이 설치됩니다. 이러한 핵심적 장치들의 전력 공급을 위하여는 단상 UPS가설치됩니다..
정유·가스 산업에서는 이러한 현장 플랜트 설비이외에도 기업 애플리케이션 플랫폼의 운영, 감시, 보안 시스템, 데이터 저장, 방화 시스템 및 기타 기능들을 위한 데이터센터에서도 핵심적 역할을 수행합니다.
Customer Needs
- 높은 전력 신뢰성
- 에너지 효율
정유 플랜트에서는 정제 공정의 지속적 가동으로인해 부식성 화학약품과 고온 및 고압과 같은 열악한 환경 조건에 지속적으로 노출이 됩니다.
완벽한 모니터링 및 관리를 위하여 DCS 시스템에요구되는 신뢰성은 99.99% 또는 10만 시간의 고장간 평균시간(MTBF)에 달합니다. 백업 파워 시스템에 의한 높은 신뢰성은 그 언제든 핵심적인 사안입니다. 그러나 서버실이나 데이터센터와 같은 IT 장비 집약적인 환경 하에서는 뛰어난 AC-AC 효율성과 UPS의 확장성 역시 고객 기업들이 에너지 절감과 비용의 최적화를 달성하기 위한 중요한 조건들입니다.
The Delta UPS Solutions
Reliable Power to Ensure Oil and Gas Business Continuity
크리티컬 부하를 위한 뛰어난 가용성과 신뢰성
|
![]() |
탁월한 AC-AC 효율성의 그린 UPS
|
![]() |
미래 확장을 지원하는 완전 모듈형 설계
|
![]() |
소규모 시스템을 위한 뛰어난 신뢰성 Delta의 Amplon 제품군은 중소형 네트워크 장비들을 지원하는 1kVA 이상의 파워 정격의 단상 UPS 시스템 들을 갖추고 있습니다. Amplon 시스템은 최고의 공간 및 비용 효율성을 지원하는 전력 보호 솔루션입니다. |
![]() |
Delta 의 뛰어난 기술과 엔지니어링 능력은 전세계 정유·가스 산업 부문의 선도적 기업들에 의해 인정을 받고 있습니다 :