PRODUCT LIST
데이터센터의 경쟁력 강화

● 데이터센터의 IT 부하
빅데이터는 다양한 응용 부문과 비즈니스의 기회를 창출하며 많은 산업에 큰 영향력을 발휘하고있습니다. 오늘날과 같은 새롭고 역동적인 시대에서 데이터센터 인프라는 비즈니스 운영의 핵심적역할을 합니다. 단일 랙 배치 형태로부터 컴퓨터실, 그리고 중급 또는 엔터프라이즈나 대규모 데이터센터까지 그 어떠한 규모의 데이터센터에서든 UPS는 서버, 네트워크, 스토리지, 통신 및 기타장비들과 같은 IT 부하들의 지속적인 운영을 보장하기 위한 백업 전원으로 중추적인 역할을 수행합니다. ERP나 메일 서버, 웹 서버 및 기타 용도의서버들과 같은 현대적 기업들의 미션 크리티컬 IT부하들은 연중 내내 24시간의 무중단 운영을 보장하기 위한 뛰어난 신뢰도의 전력 공급원을 요구하고 있습니다.
Customer Needs
● 탁월한 가용성
● 에너지 효율성
● 확장성
빅데이터와 사물인터넷(IoT)의 시대에서는 데이터의 증가, 데이터센터 설비의 확장성 그리고 전력 비용이 IT 운영자들이 직면한 3가지 주요한 과제들입니다. UPS 및 데이터센터 구성의 적응성은 기업이 경쟁력을 유지하고 시장 기회를 시의 적절하게 포착하기 위한 기본적 요소입니다. 표준화 및 모듈형 설계는 증가하는 데이터 수요에 대응할 수 있는 이상적인 데이터센터를 구축하기 위한 두 가지의 핵심적 요건입니다. 뛰어난 파워 성능을 지닌 모듈형 UPS는 가용성, 효율성 및 비즈니스 수용에 따른 확장성의 기본적 조건에 더하여 전원 보호 및 총소유비용(TCO)의 절감 효과를 제공하는 이상적인 선택입니다.
Delta Solutions
Delta는 대형에서 소형까지 모든 규모의 데이터센터를 보호하는 전 범위의 UPS를 제공합니다. 사용 기업은 그 니즈에 맞춘 적합한 UPS를 선택함으로써 완벽한 운영과 장기적 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
서버 클로짓 |
![]() |
중소 규모 데이터센터 Delta의 Modulon DPH 시리즈 UPS 25-200kW는 최대 96%의 AC-AC 효율을 제공하는 완전 모듈형, 핫스왑 기능 및 고효율의차세대 UPS입니다. 뛰어난 확장성을 보장하는 모듈형 설계로 중기 및 장기간의 비즈니스 성장에 따른 데이터센터의 확장에 완벽한 대응이 가능합니다. 특히 공간 절약적인 컴팩트형 구조와 내장 배터리 및 랙 설치형 배전 캐비닛으로 DPH 75kW 모델은소규모 데이터센터를 위한 가장 이상적인 통합형 파워 솔루션입니다 |
![]() |
대형 데이터센터 Delta의 삼상 독립형 UPS Ultron NT 시리즈 및 DPS 시리즈는 20 ~ 4,000 kVA(8 x 500 kVA의 병렬 연결)의 용량으로 대형 데이터센터의 대용량 전력 수요를 지원합니다. 오늘날 전력 비용은 IT 운영에 있어서 점점 더 중요한 사안이 되고 있으며, 현재 데이터센터들은 일반적으로 50% 이하의 부하로 운영이 되고 있습니다. Delta의 DPS 시리즈는 30%의 경량 부하에서도 95%의 탁월한 AC-AC 효율성을 제공하여 데이터센터의 비용 절감에 크게 기여합니다. |
Delta 는 데이터센터 부문에서 높은 가용성과 효율성 및 확장성을 갖춘 완전한 UPS 솔루션을 제공합니다 . Delta 의 뛰어난 기술과 엔지니어링 능력은 전세계의 다양한 데이터센터 부문의 리더들에 의해 인정을 받고 있습니다:
- 독일 베를린 소재 신축 데이터센터의 전력 및 냉각 솔루션
- LG전자 러시아 공장 데이터센터, Delta UPS 도입
- 대만 국립연합대학교의 그린 데이터센터
- 폴란드 주요 유선전화 기업의 데이터센터
Delta 는 다양한 규모의 데이터센터를 위한 폭넓은 UPS 및 데이터 센터 인프라 솔루션을 제공합니다