PRODUCT LIST
TV/방송 분야에서의 경쟁력 강화

방송국 서비스의 핵심 송출 기지로써 방송국 데이터 센터를 구축하면 통신, 케이블 TV 및 인터넷 네트워크를 효과적으로 통합할 수 있다. 다음과 같은 주요 응용 분야들을 갖는 차세대 스마트 데이터 센터들은 용량 및 성능 측면에서 경쟁력이 높다.
-
데이터센터의 IT 부하
영상 서비스는 언제나 TV/방송 산업의 핵심 서비스였다. 서비스 사업자들은 영상 품질에 대한 고객 기대치 상승을 고려하고 있다. 고화질 및 3D 고화질 영상이 대세를 이루고 있다. TV/방송 데이터 센터들은 영상 데이터의 적절한 저장, 분배 및 관리를 확실히 보장해야 한다. -
초고속 인터넷
영상 서비스는 언제나 TV/방송 산업의 핵심 서비스였다. 서비스 사업자들은 영상 품질에 대한 고객 기대치 상승을 고려하고 있다. 고화질 및 3D 고화질 영상이 대세를 이루고 있다. TV/방송 데이터 센터들은 영상 데이터의 적절한 저장, 분배 및 관리를 확실히 보장해야 한다. -
운영 지원
데이터 센터들은 데이터 처리 및 저장을 위해 방송사 내부에 구축된 IT 시스템을 지원한다. 일반적으로, 예비 혹은 백업 전원 장치, 예비 데이터 통신 접속 장치, 환경 조절 시스템 (예. 공조, 화재 진압 등), 보안 장치 등이 데이터 센터에 포함된다. -
IDC 코로케이션
코로케이션, 클라우드 컴퓨팅 및 종합 통신 서비스가 IDC 관련 서비스의 개발에 포함된다.
고객 니즈
네트워크의 융합 추세가 심화되면서, TV/방송 산업은 혁신 및 데이터 센터 구축에 있어서 절정을 맞이하고 있다. 데이터 센터들은 유연성, 신뢰성, 안전성, 에너지 절약, 스마트 제어 등 다양한 요건들을 기준으로 구축된다.
유연한 확장성
방송 서비스들은 앞으로도 급속 성장세를 지속할 것으로 예상된다. 사업 성장세 및 급속한 개발 추이에 보조를 맞추려면 데이터 센터 기획 단계에서 충분한 공간 및 용량이 고려되어야 한다. 데이터 센터 배치 및 서버 랙들은 반드시 표준화 및 모듈화 되어야 한다. 모듈화 개념은 데이터 센터의 유연한 계획 및 확장을 보장한다.
높은 보안성 및 신뢰성
방송 산업 서비스들의 개발 및 고유의 서비스 특성들은 데이터 처리의 적시성 및 연속성을 결정한다. 신뢰성은 데이터 센터 시스템 설정에 반영되어야 한다. 종합적인 보안 대책은 데이터 센터 사용자들의 데이터 보안을 보장한다. 안정적인 장비 성능 및 이중화 구조는 데이터 센터의 높은 신뢰성을 보장한다.
에너지 절약
냉각 시설에 대해 에너지 절약 기술이 적용된 제품들이 선택되어야 한다. IT 적용 시설의 경우, 전력 소비량이 낮은 서버들이 선택되어야 한다. 에너지 절약 목표를 달성하기 위해 자연 냉각이 활용될 수 있다.
스마트 제어
데이터 센터 환경/시설 모니터링, 제어 및 관리가 시행되어야 한다. 이는 데이터 센터 온도/습도, 유출 감시, 주요 장비 (예. 냉각탑, 냉각수 펌프, 냉각기, 정밀 냉각 장치 등) 감시, 데이터 센터 공조 시스템의 최적화된 제어 및 친환경 에너지 절약을 위한 전기식 밸브 등을 포함해야 한다.
Delta UPS 및 데이터 센터 솔루션
높은 신뢰성 및 성능 - Delta UPS 솔루션
Delta는 소형/중형/대형 데이터 센터들을 보호할 수 있는 종합 UPS 솔루션을 제공 한다. 고객은 연속 운전을 유지하고 장기 경쟁력을 확보하기 위해 개별 니즈에 맞는 UPS 시스템을 선택할 수 있다..
중소형 데이터 센터
Delta Modulon DPH 25-200kVA UPS 시리즈는 최대 96%의 AC-AC 효율을 갖는 핫 스 와핑이 가능한 차세대 모듈형 UPS이다 (경부하 30% 기준 → 95%; 50% 이상 부하 기 준 → 96%). 추가 하드웨어 없이 4개의 UPS 시스템 장치들을 병렬로 연결할 수 있다. 최 대 정격 출력(kVA=kW)는 전원 장치의 가용성을 향상시키며, 배터리와 랙 장착식 배전반 (RPDC)가 내장되어 있다. 따라서, 소형 데이터 센터에 최적화된 초집적 전력 솔루션이 다.
대형 데이터 센터
Delta Ultron NT 시리즈 및 DPS 시리즈 UPS는 20 - 4000kVA 수준의 정격 출력을 갖는 다. 전기비 이슈는 IT 관리자들에게 더욱 중요해지고 있다. Delta DPS 시리즈 모델들 의 경우, 경부하 30%에서 최대 95%의 AC-AC 효율을 갖는다. 따라서, 데이터 센터 운 영비가 대폭 감소한다.
스마트 에너지 절약 - Delta 정밀 냉각 솔루션
Delta는 세계적인 전원장치 제조 및 열 관리 솔루션 공급 기업이다. Delta는 첨단 데이터 센터들의 요구사항을 충족시키고 고객들에게 열 관리 및 전력 소비 최적화 솔루션을 제공하기 위해 InfraSuite 정밀 냉각 솔루션들을 개발해 왔다ssues.
Delta 는 신뢰성과 효율이 매우 우수한 TV/방송 산업용 UPS 및 데이터 센터 솔루션들을 공급하고 있다. 수많은 TV/ 방송 산업 선도 기업들이 당사의 기술적 통찰력과 역량을 인정하고 있다:
-
하얼빈 라디오 / 영화 /TV 총국은 Delta 의 InfraSuite 데이터 센터 인프라 솔루션을 기반으로 매우 효율적인 데이터 센터를 중국에 구축했다.
Delta의 InfraSuite 데이터 센터 솔루션들은 하얼빈 라디오/영화/TV 총국의 IT 요구사항과 향후 개발 니즈를 동시에 충족시켰다. 선정된 솔루션에는 단일 출력 계수를 갖는 정밀 냉각 솔루션인 Ultron HPH 30kVA UPS, 배전반, 랙 등이 포함되어 있다. 고객들은 통합형/모듈형 구조를 통해 기술적/운영적 경 쟁 우위를 확보할 수 있을 것이다.. -
중국의 저장성 IPTV 데이터 센터는 InfraSuite 데이터 센터 솔루션을 선택했다.
선정된 Delta InfraSuite 데이터 센터 솔루션은 고성능 모듈형 DPH 125kVA 시리즈 UPS, 배전 시스템, 모듈 형 랙 등이 통합된 솔루션으로, 저장성 IPTV의 새로 구축된 통합 방송 제어 플랫폼을 안정적으로 운영할 수 있는 종합적인 관리 및 모니터링 시스템이다. 이 솔루션은 빠른 설정을 보장할 뿐 아니라 저장성 IPTV 모니터링 센터의 현재 및 미래 수요를 충족시킨다.