PRODUCT LIST
업계를 선도하는 광업 회사, 데이터 센터 인프라를 구축을 위한 파트너로서 델타를 선택

이 프로젝트의 범위에는 각각 시베리아와 러시아 서부에 위치한 두 개의 현대화된 데이터센터와 두 개의 신규 데이터 센터가 포함된다. 총 프로젝트 비용은 미화 680만 달러를 넘는다. 30 유닛 이상의 42 U 캐비닛을 가진 두 개의 현대식 데이터 센터의 총 전력 용량은 최대 275 kW이며 이것은 이전 용량의 두 배에 달한다. 새로 건설된 두 개의 데이터센터는 약 20 개의 캐비닛으로 구성되어 90 kW의 전력 용량을 지원하며, 필요하다면 랙을 추가하여 확장할 수 있다.
델타 일렉트로닉스 러시아의 데이터센터 인프라스트럭처 부서의 장인 드미트리 굴야예프(Dmitry Gulyayev)는 “시설의 설계는 주로 폴트 톨러런스(fault tolerance)와 안전(safety)에 초점을 맞추었다. 모든 컴퓨터 룸에는 UPS, 정밀 냉각, 자동 원격 모니터링, 제어 및 디스패치 시스템이 설치된다. 또한 데이터센터에는 출입 통제 시스템과 소방 시스템이 설치된다. 그리고 데이터센터의 직원은 모든 엔지니어링 서브시스템의 상태에 대한 실시간 정보를 수집할 수 있다”고 말하였다.
▲ 델타는 업계를 선도하는 광업 기업이 운영하는 총 365 kW 전력 용량의 네 개의 데이터 센터 부지에 통합 데이터 센터 솔루션을 제공한다.
Ultron HPH UPS, IT 장비와 정밀 냉각을 모두 보호
데이터센터의 시설에 지속적으로 전력을 공급하기 위하여 Ultron HPH 40/80/100/120kVA 온라인 UPS 가 설치되어 IT 장비와 정밀 냉각 시설을 보호한다. Ultron HPH 시리즈는 최대의 가용 전력, 타의 추종을 불허하는 에너지 효율, 탁월한 전력 성능뿐만 아니라 중요한 장점 중 하나인 TCO의 절약을 제공한다. 데이터 센터 건설에 들어가는 자본 비용과 운영 비용을 절약하기 위하여 이 시설의 장비에는 배터리 캐비닛이 없는 UPS가 사용된다. 따라서 미세기후 조절 시스템 (microclimate control system)은 정전 동안 유휴(idle) 상태로 전환되며 디젤 발전기가 가동될 때까지 이 상태를 유지한다. 하지만 IT 장비는 배터리 캐비닛이 있는 UPS에 연결되므로, 디젤 발전기를 가동하기 위하여 필요한 운영의 연속성을 보장할 수 있다..
델타의 혁신적인 3-stage 인버터와 3-상 PFC(power factor correction) 덕분에 Ultron HPH 시리즈는 전류 고조파 왜곡이 낮으며(iTHD < 3%) 효율이 매우 높아서, AC-AC 변환 모드에서는 효율이 96 %에 달하며 eco 모드에서는 무려 99 %에 달한다. 입력 전압의 범위가 넓기 때문에 UPS는 정전 시에도 작동할 수 있으며 배터리 충전 간격이 짧아지므로 배터리의 수명이 향상된다. Ultron HPH 시리즈는 데이터센터 프로젝트뿐만 아니라 제조 산업과 텔레커뮤니케이션 산업에도 널리 도입되었다.
▲ 데이터센터 내의 IT 장비와 정밀 냉각 시스템을 보호하기 위하여 델타의 Ultron HPH 시리즈 온라인 UPS가 설치된다.
공조 기능의 복구가 용이하도록 냉각 시스템은 N+1 리던던시를 지원한다
이 네 개의 데이터센터 시설에서 델타는 열복도와 냉복도 차폐 솔루션을 사용하는 35 kW 용량의 RoomCool 과 RowCool 기능을 제공한다. 이 정밀 냉각 솔루션은 구성요소의 고장 시에 시스템의 가용성을 보장하는 N+1 리던던시(이중화)를 지원한다. 모든 구성요소들은 적어도 하나 이상의 독립적인 백업 구성요소를 가지고 있다. 델타의 데이터센터 냉각 시스템은 공기 중의 습도를 조정하여 데이터센터 장비가 요구하는 이상적인 습도 범위로 습도를 유지할 수 있는 빠르고 정밀한 수단을 제공한다.
▲ 정밀 냉각 시스템의 로컬 LCD 모니터를 통해 온도와 습도와 같은 환경 지표를 모니터링하고 관리할 수 있다.
공간 절약형 rPDU는 높은 전력 밀도의 응용에 이상적이다
통합 데이터센터 인프라스트럭처 솔루션의 일부분으로서 90 개 이상의 rPDU (랙 전력 분배 장치)가 네 개의 데이터센터에 공급된다. 공간 절약형 rPDU는 랙 안에 최적화된 전력 분배를 제공할 뿐만 아니라 배전망(power distribution network)의 파라미터를 모니터링하는 기능도 제공한다. 인출선에 대한 자동 회로차단기와 LED 전류 및 과부하 표시는 전력 분배 시스템의 안전을 보장한다. 또한 델타의 서버 및 텔레커뮤니케이션 랙이 가진 특징 중 하나는 총 면적의 70 %를 차지하는 천공된 구멍을 통한 집중 방열 기능이다. 이것은 데이터센터 장비 설치에 요구되는 높은 밀도를 감당할 수 있다.
이 프로젝트의 다음 단계는 모스크바에 위치한 이 광산기업의 본사에 또 하나의 데이터센터를 구축하는 것이다. 그리고 이 프로젝트를 통하여 가장 중요한 기업 시스템이 구현될 것이다. 델타는 고객의 미션 크리티컬 운영의 연속성을 보장하는 동시에 총소유비용(TCO)도 감소시킬 것이다.