PRODUCT LIST
델타의 UPS 솔루션, 스페인 유수의 제조기업인 페론다의 제품 생산 라인을 보호

스페인 유수의 세라믹 타일 제조업체인 페론다(Peronda)는 자사의 미션 크리티컬 장비를 보호하기 위하여 델타의 고효율 Ultron DPS 시리즈 무정전 전원공급장치(UPS)를 선택하였다. 델타 UPS를 설치한 결과 전류 성능이 90%에서 96%로 향상되었으며, 델타의 특허 받은 3상 PFC 시스템은 입력 고조파 왜곡(iTHD)를 크게 감소시켰다. 이처럼 델타의 UPS는 뛰어난 에너지 효율성을 가지고 있기 때문에 자금 회수 기간이 2년이 미만이므로 페론다의 총소유비용(TCO)를 낮추는데 도움이 되었다.
UPS는 공장의 노(furnace)와 세라믹 생산을 보호한다. 노는 일년 내내 24시간 동안 쉬지 않고 가동되어야 한다. 정전이 발생하는 경우 세라믹 제조 공정이 중단되며, 이에 따른 생산 손실, 노 유지보수 비용, 노동 시간의 손실은 결국 큰 비용 손실로 이어질 것이다. 페론다의 입장에서 신뢰할 수 있고 효율적인 백업 전원 솔루션은 목표 생산량을 유지하는 동시에 재료와 노동 시간의 낭비를 방지하기 위하여 필수적이다.
페론다의 시설에서 실제로 측정 작업을 수행하여 시설에 설치된 세 개의 200 kVA UPS와 델타의 Ultron DPS 200 kVA UPS 를 비교한 후, 이 프로젝트를 실시하기로 결정하였다. 이에 따라 페론다의 제조 환경의 여러 가지 요구조건에 적합한 기술적 특성(넓은 input 범위 등)을 가진 델타의 DPS 시리즈 UPS가 낙점되었다. 또한 세라믹을 장식하는데 사용되는 프린터를 보호하기 위하여 여섯 개의 델타 Ultron HPH 30 kVA UPS 가 설치된 것에도 주목할 필요가 있다.
결론적으로 스페인의 일류 세라믹 제조업체인 페론다를 위하여 설치된 델타의 Ultron DPS시리즈와 Ultron HPH 시리즈 백업 파워 솔루션은 모두 성공적이었다. Ultron DPS 및 HPH 시리즈 UPS는 추가적인 하드웨어를 설치하지 않고도 비즈니스의 성장에 발맞추어 전체 전력 출력을 확장할 수 있는 유연하고 편리한 방식이다.