PRODUCT LIST
델타 N 시리즈 UPS가 Fortune 500에 속한 정밀전자제품 제조사에 안정된 전력 보호를 제공하다

델타는 제조업, 특히 전자제품 과정과 제조에서 탄탄한 경험이 있었다. 델타는 많은 고급 전력 공급과 전력품질 솔루션을 생산해냈다. 델타의 장점들은 우수한 제품 품질, 전문적인 기술 지원, 그리고 투자와 총소유비용에 대한 경쟁력 있는 수입을 제공하는, 고객을 위한 전문적 맞춤 솔루션 제작 능력 등이 있다. 델타의 Delta 시리즈 N 1-3kVA UPS는 중국소주에 위치한 정밀전자제품 공정 플랜트에 성공적으로 적용 되어 생산라인에 안정적인 전력보호를 제공한다. 이 플랜트는 Fortune Global Top 500에 속한 기업이기도 하다.
이 프로젝트를 위해 델타의 엔지니어들은 사용자의 요구와 생산 현장의 환경을 조사하였고 N 시리즈 UPS 1-3kVA를 추천하였다. 이는 매우 신뢰성이 높을 뿐만 아니라 전력낭비를 눈에 띄게 감소시킬 수 있다. 델타의 N 시리즈 UPS 1-3kVA는 온라인 이중 변환 구조를 사용하며, 안정적이고 신뢰할 수 있는 사인파 전력을 공급하는 단상 UPS들이다. 델타의 선도적인 제품의 장점들은 사용자들에게 0.9에 달하는 출력 파워팩터와 최대 종합효율 93%을 제공한다. 이는 사용자의 전기장치에 안전한 전력을 공급할 뿐만 아니라, 운영비용 또한 절감될 수 있다.
이 정밀장비 생산 업체의 관리자는 델타의 N 시리즈 UPS 1-3kVA의 성능에 매우 만족하였으며, 향후 공장 확장과 기타 계획에 적용하는 것 역시 고려 중이다. 델타는 제조 업체 고객들의 수요와 어플리케이션 환경에 대한 이해를 바탕으로 미래에 더 실용적이고 효과적인 솔루션을 개발할 수 있을 것이며, 가장 경쟁력 있는 이점들을 제공할 것이다.