PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

HPH 시리즈, 삼상 60/80/100/120 kW UPS

제품규격

모델
 
UPS
HPH-60K / HPH-80K / HPH-100K / HPH-120K
용량
 
● HPH-60K
60 kVA/kW
● HPH-80K
80 kVA/kW
● HPH-100K
100 kVA/kW
● HPH-120K
120 kVA/kW
입력
 
정격 전압
220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac
전압 범위
-40~20% (242~477 / 140~276 Vac) *
주파수
50/60 Hz ± 10 Hz
파워 팩터
> 0.99 (full load)
입력 전류 왜곡률
< 3%
출력
 
전압
220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac
전압 조정
± 1%
출력 전압 왜곡률
< 2% (linear load)
과부하 내량
≤105%: 연속
 
106~≤ 125%: 10 분
 
126~≤ 150%: 1 분
 
> 150%: 1 초
주파수
50/60 Hz ± 0.05 Hz
배터리
 
타입
SMF / VRLA / Tubular / Ni-Cd지원
수량
32-46 pcs **
내장 충전 전류(Max.)
 
● HPH-60K
10 A
● HPH-80K
15 A
● HPH-100K/120K
20 A
커뮤니케이션 인터페이스
SMART Slot x 1, MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, RS232 Port x 1, REPO Port x 1, Charger Detection Port x 1, Input Dry Contact x 2, Output Dry Contact x 6, USB Port x 1
인증
 
Safety
CE, IE62040-1, IE62040-2
기타 특성
 
병렬 리던던시
최대 4대까지 병렬 확장가능 (480 kW)
비상 전원 Off
Yes (local and remote)
메인터넌스 바이패스 스위치
Yes
효율
 
온라인 모드
Up to 96% (HPH-40K~120K efficiency is tested by TUV)
ECO 모드
Up to 99%
환경
 
동작 온도
0~40˚C
상대 습도
5~95% (non-condensing)
외형
 
치수 (W x D x H)
 
● HPH-60K/80K
520 x 800 x 1175 mm
● HPH-100K/120K
520 x 800 x 1760 mm
무게
 
● HPH-60K
186.5 kg
● HPH-80K
191 kg
● HPH-100K/120K
312 kg
* 입력 전압이 242~324 / 140~187 Vac일 경우 지속 부하는 UPS 용량의 70%~100%
** 내부 배터리 스트링에 70%의 부하 시 
*** 배터리 수량이 32~34개일 경우 UPS는 de-rating 필요

제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top