PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
Delta UPS - Modulon 제품군
20kVA 이상, 삼상 모듈러 온라인 UPS
Delta UPS 제품 라인인 Modulon 제품군은 20kVA 이상의 정격 용량 요구 사항에 적합한 삼상 모듈화 아키텍처를 사용하며, 데이터 센터, 중소기업과 대기업의 네트워크 장비, 데이터 저장 센터 및 재정 균형 센터를 지원합니다. Modulon (Modular + on)이라는 단어는 핵심 기능인 모듈화를 강조하는 단어입니다. 고객은 초기 장치 요구와 TCO를 낮추고 시스템 이점을 극대화하기 위한 확장성에 대한 향후 요구에 기초해 더 많은 융통성을 지닌 UPS 시스템을 구매할 수 있습니다.
Modulon DPH는 데이터센터 운영을 위한 궁극적인 가용성을 지원하며 UPS의 크기를 과도하게 키우지 않으면서 “pay as you go”의 이점을 제공합니다. 이 Modulon DPH는 최고의 가용성을 달성하면서도 전력 효율성을 희생하지 않습니다.
더 보기

새로운 델타 Modulon DPH 시리즈 UPS 80/120 kVA는 2U 의 높이에서 업계 최고의 모듈 당 20 kW라는 전력 밀도를 달성하여, 최소의 풋프린트와 최고의 공간 활용을 제공합니다. Modulon DPH 시리즈 UPS는 모든 중요 IT 애플리케이션을 위한 이상적인 모듈형 전력보호장치로서 작은 패키지, 유연성, 원활한 통합성이 특징입니다.
더 보기

DPH 시리즈는 전 세계 데이터센터를 위한 UPS계의 진정한 강자입니다. 배터리가 통합되었으며 42U 랙 안에서 모든 기능을 제공하는 놀라운 성능의 80 kVA 솔루션을 소개합니다. 귀사의 비즈니스가 급격히 성장하고 있다면 200 kVA 옵션을 고려하여 보십시오.
더 보기

새롭게 출시 된 델타 Modulon DPH 시리즈 UPS 50-300/500/600kVA는 모듈 당 50kW의 업계 최고 전력 밀도를 달성하여 가장 작은 설치공간으로 최고의 공간활용성을 보증합니다. Modulon DPH 시리즈 UPS는 총 소유 비용 (TCO)의 최적화를 달성하기 위해 MW 데이터 센터에 이상적인 모듈형 전력 보호 장치입니다...
더 보기
견적의뢰 |