PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta UPS Aglion family - Under 1.5kVA or higher, Single-Phase UPS
  • Delta UPS - Agilon 제품군

    1.5 kVA 이하, 단상 UPS

    Delta UPS 제품 라인에서 Agilon 제품군은 1.5 kVA 미만의 전력 소요량에 적합한 단상 UPS 시스템으로 PC 제품, 주변기기 및 POS 시스템을 지원할 수 있습니다. Agilon (Agile + on)이라는 단어는 이러한 소형이지만 효율적인 UPS 시스템의 특징을 설명하는 민첩성과 정밀성을 의미합니다. 이러한 시스템은 일반 사용자, SOHO 작업자 또는 소형 기업에 적합한 완벽한 전력 관리 솔루션입니다.

     

    Delta VX 시리즈, 라인 인터렉티브, 600/1000 VA UPS
    Agilon VX 라인 인터랙티브 UPS는 마이크로프로세서 컨트롤 기능의 탑재로 PC와 노트북, POS 및 기타 홈 오피스와 소규모 기업의 주요 전자 장비들에 안정적이고 경제적인 전력 보호 서비스를 제공합니다.
    더 보기
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top