PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
Delta UPS - Amplon 제품군
Delta UPS 제품 라인인 Amplon 제품군은 중소형 네트워크 장치, 보안, 감시 시스템 및 POS 시스템을 지원하는 1 kVA 이상의 정격 용량 요구 사항에 적합한 단상 UPS 시스템입니다. Amplon(Ample + on)이란 단어는 이 UPS 시스템을 설명하는 충분한 안정성을 의미합니다. 그리고 공간과 경제적인 이점을 극대화합니다. Amplon 시스템은 금융 기관, 정부 부서 및 의료 센터 등의 중소기업의 완벽한 전력 관리 솔루션으로, 가장 높은 공간 및 비용 이점을 가진 전력 보호 솔루션을 제공합니다.![Delta Amplon N Gen3 시리즈, 단상, 1 kVA UPS Delta Amplon N Gen3 시리즈, 단상, 1 kVA UPS](/media/download/Amplon-N-Gen3-1kVA-UPS_KO-thumbnail.jpg_rdax_110x110.jpg)
Amplon N Gen3 시리즈 1 kVA 는 동급 최고의 컴팩트한 타워 디자인을 갖춘 온라인 이중 변환 UPS (uninterruptible power system - 무정전 전원 공급장치)입니다. 이 제품은 IT 및 다른 민감한 장비에 대하여 깔끔한 사인파를 공급하고, 전압 강하, 스파이크, 고조파 왜곡 및 기타 파워 실패로 인한 작업의 중단, 데이터 손실 또는 장비의 손상을 방지합니다.
더 보기
![Delta UPS - N 시리즈, 단상, 6/10 kVA Delta UPS - N 시리즈, 단상, 6/10 kVA](/media/download/Amplon-N-6-10kVA-UPS-new-thumbnail.jpg_rdax_110x110.jpg)
Amplon N 시리즈 6-10kVA UPS는 유니티 출력 파워 팩터와 최대 95%의 효율을 제공하는 선구적 기술을 갖춘 단상 온라인 UPS입니다. 매우 컴팩트한 크기로 인해 워크스테이션이나, POS, ATM, 사무용 기기, 소규모 서버실 및 생산 장비와 같은 중요한 장비를 위한 여유 공간이 확보됩니다...
더 보기
![Delta R 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS Delta R 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS](/media/download/Amplon-R-1-3kVA-UPS-new-thumbnail.jpg_rdax_110x110.jpg)
델타의 Amplon R 시리즈는 귀하의 미션 크리티컬 장비에 일정한 사인파 전력을 공급하며 IT 장비와 데이터 센터를 위한 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공하는 온라인 이중변환 랙-거치형 UPS입니다. R 시리즈는 0.9의 출력 역률을 제공하며 93%에 달하는 동급 최고의 AC-AC 효율을 제공하므로 에너지 절약을 향상시킵니다...
더 보기
![Delta Amplon RT Gen3 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS Delta Amplon RT Gen3 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS](/media/download/Amplon-RT-Gen3-1-3kVA-UPS-thumbnail.jpg_rdax_110x110.jpg)
Delta 의 Amplon RT 시리즈 UPS 는 견고한 온라인 이중 변환 UPS 로 2U 사이즈의 변환 가능한 랙 및 타워로 구성되는 강력한 파워 보호 기능을 제공합니다. RT Gen3 은 순수한 사인파에서 깨끗한 출력 파워를 사용하여 정전으로부터 고조파 왜곡까지 광범위한 유틸리티 문제를 처리할 수 있습니다. 자신의 장비가 항상 RT Gen3 을 사용하여 강화되고 보호되고 있다는 사실에 안심하셔도 됩니다!
더 보기
![Delta RT 시리즈, 단상: 5/6/8/10 kVA, 3상: 15/20 kVA UPS Delta RT 시리즈, 단상: 5/6/8/10 kVA, 3상: 15/20 kVA UPS](/media/download/Amplon-RT-series-UPS-5-10kVA-new_thumbnail.jpg_rdax_110x110.jpg)
Amplon RT 시리즈 5-20kVA는 콤팩트한 2U 사이즈 제품 중에서 동급 최고의 설계, 높은 전력 밀도, 탁월한 시스템 효율성, 고객의 까다로운 요구조건을 만족시키는 다재다능한 구성을 자랑하는 온라인 더블-컨버전 UPS입니다. 본 제품의 출력 역률은 1로(Unity output power factor), 더 높은 크리티컬 부하를 처리하는 능력을 극대화하며, AC-AC 효율성은 96.5%이고 ECO 모드의...
더 보기
견적의뢰 |