PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
Delta UPS - Ultron 제품군
20 kVA 이상, 삼상 온라인 UPS
Delta UPS 제품 라인인 Ultron 제품군은 산업 장비, 데이터 센터, 교통 통제 시설, 방송국 및 백본 네트워크를 포함하여 업무에 중요한 애플리케이션을 지원하는 20 kVA 이상의 정격 용량 요구 사항에 적합한 삼상 UPS 시스템입니다. Ultron (Ultra + on) 이라는 단어는 업무에 중요한 애플리케이션의 우수한 안정성과 보장을 제공하는 이러한 UPS 시스템의 기능을 설명하는 최고의 성능을 의미합니다.
Ultron DPM은 높은 정격 전력과 신뢰할 수 있는 전력 보호를 요구하는 대규모 데이터센터를 위하여 최고의 가용 전력, 에너지 효율, 전력 성능을 제공하는 진정한 온라인 더블-컨버전 UPS입니다. 최대 8 유닛의 병렬 확장 가능한 이 제품 시리즈는 대규모 데이터센터의 메가와트급 전력 수요에 필요한 조건을 충족시킬 수 있습니다.
더 보기

델타의 강력한 Ultron DPS 시리즈 300 - 1200kVA UPS는 단위 출력 역률(1.0의 출력 역률)을 지원하여 최대 10 MW의 전력 용량을 제공함으로써 더 높은 전력 용량을 요구하는 대규모 데이터센터와 코로케이션의 수요를 충족시킵니다.
더 보기

최신 2세대 HPH 20-40kVA UPS는 동급 최소의 설치 공간과 높은 수준의 성능을 제공합니다제공합니다. 첨단 기술과 열 관리를 통해 세계 최고의 전력 밀도를 달성하고 동작온도 40°C 까지 디레이팅 없는 출력을 게런티 합니다합니다. 또한 업스트림 소스 호환성을 극대화할 수 있도록 0.99의 입력 역률과 2% 미만의 iTHD를 보장합니다보장합니다...
더 보기

Ultron HPH는 소형 데이터 센터와 기타 크리티컬 애플리케이션에 탁월한 효율로 최고의 가용 전력과 우수한 전력 성능을 제공하는True On-Line, Double-Conversion UPS입니다...
더 보기

새로운 Ultron HPH 시리즈 160-200kVA 제품군은 진정한 온라인 더블-컨버전 UPS로서 중간 규모의 데이터 센터, pan-IT 및 기타 중요한 응용분야를 위하여 동급 최고의 전력 성능과 효율성을 제공합니다. 델타의 R&D 경험과 최고의 엔지니어링 능력 덕분에 Ultron HPH는 96.5%의 AC-AC 효율, 3% 미만의 낮은 iTHD, 0.99 이상의 높은 역률을 가지고 있으므로 총 소유비용 (TCO)을 크게 절약시켜 줍니다.
더 보기

Ultron NT 시리즈는 삼상 UPS로, 다양한 애플리케이션에 적합한 커스터 마이징 입/출력 구성이 가능합니다. 아울러 N+X 병렬 리던던시나 확장으로 크리티컬 부하에 높은 가용성과 안정성을 보장합니다.
더 보기
견적의뢰 |