PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

HPH 시리즈, 삼상 20/30/40/60/80/100/120 kW UPS

소개

Best-in-class power protection with maximum power and cost efficiency

Ultron HPH는 소형 데이터 센터와 기타 크리티컬 애플리케이션에 탁월한 효율로 최고의 가용 전력과 우수한 전력 성능을 제공하는True On-Line, Double-Conversion UPS입니다.

Unity Power Factor (kVA=kW) 로 Ultron HPH는 UPS를 de-rating시키지 않고도 최가용 전력을 제공합니다.

PFC (power factor correction) 및 인버터를 위한 3중 레벨 IGBT 토폴로지로 최대 96% 의 AC-AC 효율을 발휘합니다. Delta의 첨단디지털 PFC 제어 기능은 또한 낮은 iTHD(< 3%)와 높은 입력 파워 팩터(> 0.99)를 실현하여 총 소유 비용(TCO)이 크게 절감됩니다. 가용성과 전력 성능을 간편하게 증가시킬 수 있는 Ultron HPH는 크리티컬 부하를 보호하기 위한 최적의 솔루션입니다.

Swappable interior architecture for quick and easy maintenance; Redundant fan design enhances system reliability

 

 

Applications:

DPH Series 20-80/ 50-200 kVA UPS, applications

 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top