PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

HPH 시리즈, 삼상 60/80/100/120 kW UPS

특징

최상의 성능과 효율성
최대 가용 전력을 위한 Unity Power Factor (kVA=kW)
최대 96%의 탁월한AC-AC 효율로 에너지 비용 절감
투자 비용을 줄이고 까다로운 전력 요구사항을 충족하기 위한 낮은고조파 왜곡 (iTHD<3%) 및 높은 입력 파워팩터 (>0.99)
확고한 안정성
폭넓은 입력 전압 범위로UPS가 안정되지 않은 환경에서도 작동이 가능하여 배터리 수명 연장
DSP 기반 기술로 전자부품 구성을 줄여 고장률 최소화
리던던시 보조 전원 및 팬 설계*로 시스템 안정성 강화
강화된 확장성
N+X 리던던시와 Hot Stand-By와 같은 다양한 구성 가능
조정 가능한 충전 전류 및 충전 전압으로 다양한 배터리 구성 요구사항을 충족
배터리 수량의 유연한 구성으로 배터리 투자 비용 최적화
탁월한 유지 관리성
핫스왑 배터리 트레이 설계에 의한 전면 도어 배터리 교체로 시스템 종료 없이 간편하고도 신속한 교체 지원 (HPH-B / BN)
HPH-B: UPS integrated battery model has batteries inside
HPH-BN: UPS integrated battery model has no batteries inside
교체 가능한 내부 구조와 전면을 통한 서비스 (Front Access Servicing)로 간편하고 신속한 유지 관리 지원 (HPH-60/80/100/120K 모델에 해당)
원격 UPS 모니터링과 관리를 지원하는 다중 연결 인터페이스
 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top