• Système de batterie pour les UPS Delta , Conçu pour les Applications Critiques
  • Séries UZR Gen3, Batterie Lithium-ion pour UPS

    Spécifications Techniques

    Modèle
    BSPRU-DE1072P0GL0 / BSPRU-DE1072S0GL0
     
    BSPRU-DE1071P0GL0 / BSPRU-DE1071S0GL0
    Électrique
     
    Type de cellule appliquée
    DELTA P140-222-0
    Capacité d’installation
     
    ● BSPRU-DE1072P0GL0 / 1072S0GL0
    62,1 kWh
    ● BSPRU-DE1071P0GL0 / 1071S0GL0
    31,0 kWh
    Tension nominale
    518 Vcc
    Généralités
     
    Dimensions (l x H x P)
    avec élément supérieur: 668 x 2407 x 873 mm
     
    sans élément supérieur: 668 x 2100 x 873 mm
    Poids total (approximatif)
     
    ● BSPRU-DE1072P0GL0 / 1072S0GL0
    975 kg (avec modules)
    ● BSPRU-DE1071P0GL0 / 1071S0GL0
    660 kg (avec modules)
    Nombre de modules de batterie
     
    ● BSPRU-DE1072P0GL0 / 1072S0GL0
    14
    ● BSPRU-DE1071P0GL0 / 1071S0GL0
    7
    Bus de communication
    Interne: CAN 2.0
     
    Externe: CAN 2.0, Modbus RTU/TCP, contact sec
    Environnement
     
    Température ambiante de fonctionnement
    5 à 35 °C
    Humidité de stockage
    5~85%
    Altitude autorisée
    ≤ 2000 m
    Certifications
     
    Indice de protection
    Fonction de classe IP 20
    Norme de sécurité
    UL1973 (cellule/module/baie)
     
    IEC62619 (cellule/module/baie)
     
    JIS C 8715-2 (marque S) (cellule)
     
    UN 38.3 (ellule/module)
     
    UL991, UL 1998 (sécurité fonctionnelle)
     
    UL9540A (cellule/module/baie)
     
    EN 61000-6-2
     
    EN 61000-6-4
    Norme de qualité
    ISO 9001
    Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.