• Système de batterie pour les UPS Delta , Conçu pour les Applications Critiques
  • Séries UZR Gen3, Batterie Lithium-ion pour UPS

    Caractéristiques

    Durée de vie 2 à 3 fois plus longue
    Avec une durée de vie 2 à 3 fois plus longue, cette solution s’aligne sur le cycle de remplacement des équipements informatiques.
     

    Encombrement réduit à 1/3
    Un tiers seulement de l’encombrement d’un UPS général est nécessaire, ce qui permet aux utilisateurs de réserver plus d’espace pour l’équipement informatique.

     

    10x plus rapide
    Performances de charge jusqu’à 10 fois plus rapide pour des temps de charge améliorés. (2C par rapport à 0,2C)

     

    45% plus légère
    45% plus légère qu’une batterie VRLA, elle simplifie l’installation et la maintenance.

     

    Sécurité accrue
    Conception axée sur la sécurité dans l’intégration du matériel et du BMS. Certifiée UL1973 et testée UL9540A.

     

    Réduction de l’OPEX
    La réduction de l’autodécharge et de la dissipation de chaleur permet d’économiser les coûts d’exploitation et d’améliorer l’efficacité.