Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Le système ASC de Delta protège un nouveau centre commercial à Bratislava, en Slovaquie

Prévenir une panne de courant est une préoccupation opérationnelle majeure pour tous les centres commerciaux. D'innombrables magasins, salles de sport et restaurants situés dans le centre commercial nécessitent une alimentation électrique fiable et stable pour garantir des services de haute qualité à leurs clients. L'unité commerciale MCIS de Delta a équipé le centre commercial Bory Mall d'un système ASC Ultron DPS de 300kVA, qui offre une solution extrêmement rentable dotée d'une technologie de pointe, et surtout une efficacité AC-AC jusqu'à 96%.
Avec son partenaire local, MCIS a fourni une solution complète avec un système ASC de 300 kVA et des batteries Exide Sprinter installées dans un support de batterie EBC TJH. Les performances attendues sont plus que suffisantes pour assurer l'alimentation électrique du bâtiment, qui complètera bientôt le vaste centre de vente au détail.
Grâce à sa topologie avancée et son redresseur IGBT, le système Ultron DPS de Delta garantit une efficacité AC-AC exceptionnelle de 96% pour des performances industrielles de pointe. Ce taux de rendement élevé AC-AC est essentiel, car il représente une quantité importante d'énergie économisée. Un autre grand avantage du produit est le facteur de puissance de sortie de 0,9 et un taux de distorsion THD(i) très faible de moins de 3%, ce qui protège l'investissement. Tous les systèmes délicats sont protégés par une alimentation sans variation de tension, et le système ASC est installé en ligne afin d'accroître la qualité de l'alimentation électrique et la durée de vie.
Un système de gestion de batterie intelligent crée les meilleures conditions pour une haute disponibilité et une conception facilitant l'entretien, tandis que l'utilisation de composants de haute qualité se traduit par de faibles coûts d'exploitation. De même, le contrôle intelligent de la vitesse du ventilateur contribue au faible coût énergétique. Delta a perfectionné la conception pour le système de gestion de batterie, pour les ventilateurs permutables, et pour une maintenance aisée. La configuration de secours automatique et la redondance N + X renforcent la fiabilité du système.
Parmi les critères qui ont décidé le client à choisir Delta MCIS et son partenaire local, se trouvent l'excellent rapport qualité-prix, la haute qualité et la fiabilité du produit ainsi que la rapidité d'installation, achevée en seulement 7 semaines. Delta MCIS a par ailleurs été en mesure de fournir une garantie plus longue avec un accord de services, témoignant une grande confiance dans les produits de qualité supérieure de Delta et un fort désir de maintenir un partenariat à long terme avec ses clients.
▲ Le système ASC haute performance de Delta MCIS garantit une alimentation électrique stable, même en cas de problèmes externes.