La solution InfraSuite de Delta assure le fonctionnement continu d'une boutique en ligne en Allemagne

Prévenir une perte de données et un échec de connexion est une préoccupation opérationnelle majeure pour toutes les boutiques en ligne. Les interruptions de connexion peuvent entraîner des pertes considérables sur les transactions. Une connexion sans faille est la clé de la satisfaction client. Les exigences de la clientèle reposent sur une alimentation fiable et stable. Delta MCIS, avec son partenaire local, propose à ses clients la solution InfraSuite, qui comprend les unités UPS DPH 200kVA, RowCool, PDU, RPDC, et bien plus encore. Grâce à leurs excellentes spécifications et fonctionnalités, les produits Delta assurent une efficacité énergétique et une fiabilité élevées. Le design intégré et modulaire fournit également une variété d'avantages techniques et opérationnels aux clients.
L'un des points forts des solutions proposées est l'unité UPS de série Modulon DPH, un système UPS à double conversion en ligne conçu par Delta, très rentable et offrant une maniabilité, une modularité et une flexibilité importantes afin de répondre aux besoins d'expansion constants des installations informatiques.