Liste des produits
DATACENTER CATEGORIES
Climatisation de précision - RowCool 35kW, Refroidissement à air
Spécifications Techniques
Modèle
HCH6C60
HCH6C60 Contrôle de l'humidité
Type
Refroidissement à air
Capacité de climatisation max.
37,2 kW
Capacité de climatisation max. sensible
36,1 kW
Puissance d'entrée
3N~, 380 V, 50/60 Hz
Courant d'entrée max.
● HCH6C60
28,4 A
● HCH6C60 Contrôle de l'humidité
36,6 A
Flux d'air
8340 CMH
Compresseur
Compresseur Scroll
Réfrigérant
R410A
Filtre
MERV8
Resurchauffeur
● HCH6C60
N/A
● HCH6C60 Contrôle de l'humidité
5,4 kW
Humidificateur
● HCH6C60
N/A
● HCH6C60 Contrôle de l'humidité
3 kg/h
Communication
RS232 × 1, RS485 × 1, CAN IN/OUT × 1, contact sec d'entrée × 1, contact sec de sortie × 1, fente SNMP × 1
Tuyaux
● HCH6C60
Tuyau de gaz brasure ODF 7/8 pouce, Tuyau de liquide brasure ODF 5/8 pouce, Tuyau de vidange PVC 3/4 pouce ID
● HCH6C60 Humidity Control
Tuyau de gaz brasure ODF 7/8 pouce, Tuyau de liquide brasure ODF 5/8 pouce, Tuyau de vidange PVC 3/4 pouce ID, Eau d'alimentation de l'humidificateur PVC 3/8 pouce ID
Pièces facultatives
Temp. à distance/capteur HR, capteur de temp. à distance, carte SNMP, pompe de vidange, détecteur de fuite, resurchauffeur, humidificateur
Dimensions (L x P x H)
● HCH6C60
600 × 1090 × 2000 mm
● HCH6C60 Contrôle de l'humidité
600 × 2000 × 1090 mm
Poids
● HCH6C60
340 kg
● HCH6C60 Contrôle de l'humidité
352 kg
* La capacité de climatisation se mesure à 40,6°C à thermomètre sec, température de retour de 21,6°C (thermomètre mouillé) et 35°C de température extérieure.
* La pression de l'eau d'alimentation de l'humidificateur doit se situer entre 0,1~0,35 MPa.
* La pression de l'eau d'alimentation de l'humidificateur doit se situer entre 0,1~0,35 MPa.
Veuillez contacter Delta ou un distributeur local pour les nouvelles spécifications et des détails sur les améliorations continues que Delta fait pour les différentes gammes de produits.
Condensateur d'extérieur
Modèle
HCC6C50-28 / HCC6C70-43
Puissance d'entrée
3~, 380 V ± 10%,, 50/60 Hz
Courant d'entrée max.
2 A / chaque ventilateur
Flux d'air
● HCC6C50-28
11220 CMH
● HCC6C70-43
18600 CMH
Température de fonctionnement
● HCC6C50-28
-15°C~35°C
● HCC6C70-43
-15°C~40°C
Dimensions (L x P x H)
● HCC6C50-28
1732 × 1100 × 1160 mm
● HCC6C70-43
1932 × 1100 × 1160 mm
Poids
● HCC6C50-28
160 kg
● HCC6C70-43
200 kg
.jpg)