Liste des produits

Baie modulaire

Spécifications techniques

Modèle
SR3110
Dimensions (L x P x H)
800 (19”) x 1100 x 2000 mm
Dimensions d’emballage (L x P x H)
830 x 1160 x 2156 mm
Poids net
150 kg
Modèle
SR1110
Dimensions (L x P x H)
600 x 1100 x 2000 mm
Dimensions d’emballage (L x P x H)
630 x 1160 x 2156 mm
Poids net
137 kg
Modèle: SR3160
 
Dimensions (L x P x H)
800 x 1200 x 2000 mm
Dimensions d’emballage (L x P x H)
830 x 1260 x 2156 mm
Poids net
160 kg
Modèle
SR1160
Dimensions (L x P x H)
600 x 1200 x 20200 mm
Dimensions d’emballage (L x P x H)
630 x 1260 x 2156 mm
Poids net
150 kg

Conformité

Indice de protection
IP20
Normes baie
EIA-310-D
Mise à la terre sécurisée
UL 60950 (max. 63A)
Environnementale
RoHS

Liste des accessoires

Modèle Description Baie - SR1110 Baie - SR3110
SR7001 GESTION DE CÂBLE HORIZONTAL 1U
SR7002 GOULOTTE DE GESTION DE CÂBLE VERTICAL
SR7003 ÉCHELLE À CÂBLE, 300 mm
SR7004 PORTE FILS TYPE ANNEAU (10 unités/boîte)
SR8001 GOUTTIÈRE DE CÂBLE D’ALIMENTATION AVEC TROU DE PASSAGE, 800 mm  
SR8002 GOUTTIÈRE DE CÂBLE AVEC TROU DE PASSAGE, 800 mm  
SR8003 COUVERCLE INFÉRIEUR POUR ARMOIRE DE BAIE L 800*P 1100  
SR9001 GOUTTIÈRE DE CÂBLE D’ALIMENTATION AVEC TROU DE PASSAGE, 600 mm  
SR9002 GOUTTIÈRE DE CÂBLE AVEC TROU DE PASSAGE, 600 mm  
SR9003 COUVERCLE INFÉRIEUR POUR ARMOIRE DE BAIE L 600*P 1100  
SR9004 TABLETTE FIXE 1U
SR9005 TABLETTE COULISSANTE 1U
SR9006 PANNEAU D’OBTURATION 1U (10 unités/boîte)
SR9007 PANNEAU D’OBTURATION 2U (10 unités/boîte)
Les présentes spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Veuillez contacter Delta ou un distributeur local pour obtenir les spécifications les plus récentes.

Encombrement