Liste des produits
DATACENTER CATEGORIES
Baie modulaire

Caractéristiques

Fonctionnalités
Installation, démontage et inversion des portes avant et arrière sans outil
Gouttière d’alimentation amovible sur le toit, permettant une gestion précise des câbles d’alimentation, réseau et optiques
Ports de câble de toit amovibles sans outil permettant un accès et une gestion des câbles facilités
Couvercle inférieur amovible permettant un accès aux câbles à travers le plancher technique
Roulettes permettant un déplacement aisé
Numéros de position U avant et arrière permettant une installation facile
Baies faciles à aligner pour disposer d’une salle des données propre et sécurisée
Portes avant et arrière avec ouverture à 130º pour faciliter l’installation et les réparations
Gamme complète d’accessoires pour disposer d’une salle des données bien gérée et organisée
Flexibilité
Doubles portes arrière permettant de réduire l’espace nécessaire pour les ailes chaudes et simplifiant la maintenance
Rails de montage réglables avec guides numérotés permettant d’ajuster la profondeur selon les différentes exigences d’installation
Quatre baies de montage multifonctions permettant d’installer une PDU 0U ou une gouttière de câble vertical
Satisfait totalement aux exigences des normes industrielles relatives à la baie EIA-310
Sécurité
Supporte un poids statique allant jusqu’à 1420 kg
Indice de protection de l’environnement IP20
Pieds réglables en hauteur pour plus de stabilité et de sécurité
Les portes avant et arrière sont fixées à la baie
Portes avant et arrière avec serrures
Demande d’offre |