• Delta Série DPM Gen2 UPS
  • Série DPM Gen2, triphasé,, 250-1750 kVA

    Spécifications Techniques

    Modèle
    DPM-250K / DPM-500K(1) / DPM-750K(1) / DPM-1000K
     
    DPM-1250K / DPM-1500K(1) / DPM-1750K(1)
    Puissance nominale
     
    ● DPM-250K
    250 kVA / 250 kW
    ● DPM-500K
    500 kVA / 500 kW
    ● DPM-750K
    750 kVA / 750 kW
    ● DPM-1000K
    1000 kVA / 1000 kW
    ● DPM-1250K
    1250 kVA / 1250 kW
    ● DPM-1500K
    1500 kVA / 1500 kW
    ● DPM-1750K
    1750 kVA / 1750 kW
    Configuration parallèle
    Jusqu’à 8 unités
    Entrée
     
    Tension nominale
    380/ 400/ 415 Vac, 3P3W+PE ou 3P4W+PE
    Plage de tension
    323~477 Vac (pleine charge)
    Plage de fréquence
    40-70 Hz
    Distorsion harmonique totale (THDi)
    < 3 % (charge à 100% résistive)
    Facteur de puissance
    > 0,99 (pleine charge)
    Capacité de tenue aux courts-circuits
     
    ● DPM-250-750K
    65 kA
    ● DPM-1000-1750K
    100 kA
    Connexion
    Source d’alimentation unique ou double
    Sortie
     
    Tension nominale
    380/ 400/ 415 Vac, 3P3W+PE ou 3P4W+PE
    Régulation de tension
    ±1 % (statique)
    Fréquence
    50/60 ± 0.05 Hz
    Distorsion harmonique totale (THDv)
    < 1 % (charge linéaire)
    Facteur de puissance
    Unitaire (1.0)
    Capacité de surcharge
    < 110%: Continue, 110-125%: 10 minutes, 126-150%: 1 minute, > 150%: 1 second
    Rapport de crête du courant
    3:1
    Rendement
     
    Mode en ligne
    Jusqu’à 97,3 %
    Mode ECO (VI)
    Jusqu’à 99 %
    Batterie
     
    Type de batterie
    VRLA, Plomb-acide ventilé, Lithium, Ni Zinc
    Tension nominale
    480 Vdc
    Quantité
    34-35(2), 36-46 pcs (VRLA 12 V)
    Courant de charge
     
    ● DPM-250K
    125 A
    ● DPM-500K
    250 A
    ● DPM-750K
    375 A
    ● DPM-1000K
    500 A
    ● DPM-1250K
    625 A
    ● DPM-1500K
    750 A
    ● DPM-1750K
    875 A
    Protection
    Détection de température de la batterie x4, Battery shunt trip x1, contact sec d’ état du disjoncteur de batterie x1
    Interface de Communication
     
    Affichage
    Écran tactile couleur 10''
    Port
    Smart Slot x2, Modbus (RS-485) Port x1, Port REPO x1, USB Type A x2, Contact sec d’entrée x6, Contact sec de sortie x6, Bus multiple synchronisé (SMB)x2, Détection d’état du disjoncteur x4, Backfeed shunt trip x1, port EMS/console x1, Ethernet x1
    Mise hors tension d’urgence à distance (REPO)
    En option
    Protocoles
    SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, BOOTP, DHCP
    Dimensions
     
    Dimensions (L x P x H)
     
    ● DPM-250K
    1030 x 990 x 2000 mm
    ● DPM-1000K
    3070 x 990 x 2000 mm
    ● DPM-1250K
    3400 x 990 x 2000 mm
    Poids net
     
    ● DPM-250K
    675.5 kg
    ● DPM-1000K
    2450 kg
    ● DPM-1250K
    2836.3 kg
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0 à 40 °C
    Humidité
    0 - 95% (sans condensation)
    Altitude
    0 - 2 000 m (déclassement 1% / 100 m de 1 001 - 2 000 m)
    Conformité
     
    Sécurité
    IEC 62040-1, CE
    EMC
    IEC 62040-2
    Performance
    IEC 62040-3
    Durabilité
    RoHS, REACH, Energy Star
    Fonctionnalités
     
    Standard
    ⦁ Activation progressive de la puissance pour générateur
     
    ⦁ Backfeed Protection avec contacteur
     
    ⦁ Test de rodage sans banc de charge
     
    ⦁ Fonction de démarrage à froid
     
    ⦁ Bus multiple synchronisé (SMB)
     
    ⦁ Conversion de fréquence
     
    ⦁ Batterie shunt trip
     
    ⦁ Allim auxi 48Vdc pour le Shunt trip
     
    ⦁ Prédiction des défaillances
    En option
    ⦁ Grille interactive
     
    ⦁ Intégration logicielle avec Delta Lithium Battery BMS
     
    ⦁ Détecteur de défaut de mise à la terre de batterie DC
     
    ⦁ Armoire de commutation de batterie intégrée
     
    ⦁ Fenêtre IR Scan
    (1) Produit à venir
    (2) 34 ~ 35 pcs nécessitent un réglage de service et un déclassement de charge

    Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.