• Delta Série DPM Gen2 UPS
  • Série DPM Gen2, triphasé,, 250-1750 kVA

    Caractéristiques

    Economies sur les dépenses d’exploitation
    Rendement AC-AC jusqu’à 97,3%, optimisation de l’efficacité à des charges légères permet d’économiser des coûts énergétiques
    Mode ECO (mode indépendant de la tension) jusqu’à 99% d’efficacité pour garantir des conditions de puissance optimales tout en maintenant le plus haut niveau d’efficacité
    Optimise les coûts énergétiques avec la recharge en heures creuses , évitant les frais des périodes de pointe
    Améliore la stabilité du réseau grâce à la réduction de la demande réactive et à la régulation rapide de la fréquence, déclenchée sur demande des services publics pour des subventions éligibles sur les factures
    Fiabilité irréprochable
    Assure des transitions de puissance fluides avec le bus multiple synchronisé intégré (SMB), minimisant les courants d'appel des transformateurs et maintenant une puissance équilibrée à partir de sources doubles
    Mise en parallèle jusqu'à 8 unités pour la redondance ou l'expansion, avec la prise en charge de la redondance interne N+1 dans la configuration des module de puissance
    Maximise les performances et la durée de vie de l'onduleur en effectuant des autodiagnostics et des analyses des composants clés
    Disponibilité ultime
    Prêt pour etre utilisé avec la batterie lithium-Ion. La tension de charge réglable de la batterie s’adapte à plusieurs types de batteries
    Bascullement de l’alimentation sans interruption vers le générateur avec une fonction avancée de démarrage en douceur, mettant en pause lors de problèmes de fréquence pour des transitions fluides sans expansion inutile de la taille du générateur
    Application interactive avec le réseau. Assure un fonctionnement correctif pour une source d’énergie renouvelable instable avec une conception de topologie innovante capable de gérer simultanément l’alimentation du réseau et de la batterie
    Montage/câblage facile prenant en charge les entrées de câbles par le haut et le bas, avec un accès complet frontal