Liste des produits

  • Delta UPS - Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA
  • Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Puissance nominale:
     
    ● RT-1K
    1kVA / 0,9KW
    ● RT-2K
    2kVA / 1,8KW
    ● RT-3K
    3kVA / 2,7KW
    Entrée
     
    Tension nominale
    200*/208*/220/230/240 Vca
    Plage de tension
    175~280 Vca (pleine charge)
     
    120~175 Vca (70~100 % de la charge)
    Fréquence
    40~70 Hz
    Facteur de puissance
    > 0,99 (pleine charge)
    Distorsion harmonique en courant
    < 5%
    Sortie
     
    Facteur de puissance
    0,9
    Tension
    200*/208*/220/230/240 Vca
    Régulation de tension
    ± 1% (charge linéaire)
    Fréquence
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    Distorsion harmonique en tension
    < 2% (charge linéaire)
    Capacité de surcharge
    < 105%: en continu
     
    105~125%: 1 minute
     
    125~150%: 15 secondes
    Facteur de crête
    3:1
    Prise:
     
    ● RT-1K
    CEI C13 x 6
    ● RT-2K/3K
    CEI C13 x 6, CEI C19 x 1
    Rendement
     
    CA-CA:
     
    ● RT-1K
    90%
    ● RT-2K/3K
    Jusqu'à 94%
    Mode ECO:
     
    ● RT-1K
    95%
    ● RT-2K/3K
    Jusqu'à 97%
    Batterie
     
    Tension nominale:
     
    ● RT-1K
    24 Vcc
    ● RT-2K
    48 Vcc
    ● RT-3K
    72 Vcc
    Autonomie typique de la batterie**:
     
    ● RT-1K
    6,5 minutes
    ● RT-2K/3K
    7,5 minutes
    Courant de charge:
     
    ● RT-1K
    1,5A
    ● RT-2K/3K
    2A
    Temps de rechargement
    3 heures jusqu'à 90%
    Bruit audible:
     
    ● RT-1K
    < 40 dBA
    ● RT-2K
    < 43 dBA
    ● RT-3K
    < 46 dBA
    Écran
    Ecran LCD et voyants DEL
    Interfaces de communication
    Emplacement SMART x 1, port RS-232 x 1, Port USB x 1, REPO x 1
    Conformité
    EN 62040-1, CE, TISI, RCM, EAC
    Dimensions (L x P x H)
     
    UPS:
     
    ● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    Bloc-batterie externe:
     
    ● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    Poids
     
    UPS:
     
    ● RT-1K
    12 kg
    ● RT-2K
    18 kg
    ● RT-3K
    28 kg
    Bloc-batterie externe:
     
    ● RT-1K
    15 kg
    ● RT-2K
    27 kg
    ● RT-3K
    44 kg
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0~50°C
    Humidité relative
    5%~95% (sans condensation)

    * Lorsque la capacité de l'UPS est réduite à 90 %.
    ** Lorsque la charge totale atteint 75 %.
    *** 40 ~ 50 °C avec une réduction à 80 %.

    Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.