Liste des produits

  • Delta UPS - Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA
  • Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA

    Caractéristiques

    Disponibilité
    Topologie en ligne double conversion authentique et tempsde transfert nul à la batterie garantissant une très grandefiabilité.
    Processeur de signal numérique (DSP, Digital SignalProcessor) avec fonction de surveillance augmentant la fiabilité.
    Capacité de démarrage à froid permettant une alimentation par batterie temporaire en l'absence d'alimentation du réseau public.
    Détection de défaut de ventilateur alertant les utilisateurs encas de ventilateurs défaillants.
    Batteries permutables à chaud garantissant un fonctionnement continu même en cas de remplacement des batteries.
    Bloc-batterie externe en option permettant une graduation aisée de la durée de sauvegarde.
    Tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 50 °C garantissant la continuité des charges critiques.
    Écologique et faible CTP
    Facteur de puissance de sortie élevé de 0,9 permettant de délivrer plus de puissance réelle aux charges critiques.
    Facteur de puissance d'entrée élevé (fp > 0,99) et faible distorsion harmonique (iTHD < 5 %) permettant de réduireau minimum les investissements en amont.
    Rendement CA-CA pouvant atteindre 94 % et rendement de 97 % en mode ECO, permettant de réaliser des économies d'énergie significatives.
    Large plage de tension d'entrée permettant de réduire la probabilité d'utiliser la batterie et d'augmenter la durée de viede la batterie.
    Gestion de batterie intelligente favorisant une longue durée de vie de la batterie et une performance durable de la batterie.
    Commande de la vitesse du ventilateur par niveau de charge optimisant le rendement et réduisant le bruit audible.
    Flexibilité
    Contrôle du segment de charge permettant aux charges moins critiques d'être déconnectées pendant lespannes d'électricité et de conserver le temps de fonctionnement des batteries pour les charges importantes.
    Configuration sous forme de baie et de tour convertible dans un boîtier de taille 2U.
    Communications locales d'excellente qualité via écran LCD orientable.
    Connectivité de logiciel de gestion intelligente par port RS232 ou USB.