• UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série RT Pro, monophasé 1/2/3 kVA

    Caractéristiques

    une ASI plus compact pour plus de puissance
    Facteur de puissance unitaire (kVA=kW) assurant une puissance maximale pour votre installation
    Rendement CA-CA excellent pouvant atteindre 94,3 % et 99 % en mode ECO, pour des économies d'énergie significatives
    La réduction de l'utilisation de la batterie permet de prolonger sa durée de vie, grâce à une large plage d'entrée de 120-280 V et un mécanisme de charge intelligent à 3 étages
    Flexibilité supérieure
    Deux groupes de sorties programmables pour les cycles d'alimentation et l'optimisation de l'utilisation de la batterie pour les applications les plus critiques
    S'adapte aisément aux durées d'intervention prolongées grâce à une batterie externe en option
    Le REPO/ROO autorise les arrêts/redémarrages à distance en cas d'accident, dans une optique de sécurité
    Contacts secs intégrés avec définition sélectionnable par l'utilisateur
    Configuration sous forme de rack et de tour convertible avec écran LCD orientable
    Facile à contrôler
    La certification CE et UL rationalise les modèles et la gestion des services mondiaux pour les multinationales
    Surveillance et configuration simples grâce à l'écran LCD et à l'interface intuitive
    Connectivité du logiciel de gestion intelligente par port RS-232, emplacement Mini ou port USB pour la surveillance et le réglage à distance