• UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série N Gen3, monophasée 1/2/3 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    NX-1K / NX-2K / NX-3K
    Topologie
    Online double conversion
    Puissance nominale
     
    ● NX-1K
    1 kVA / 0,9 kW
    ● NX-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● NX-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    ENTREE
     
    Tension nominale
    220/230 Vac, monophasé, 2 fils (1P+N)
    Plage de tension
    180~285 Vac (pleine charge), 120~180 Vac (avec déclassement à 60~80 %)
    Fréquence
    40-70 Hz
    Facteur de puissance
    > 0,99 (pleine charge)
    Connexion
     
    ● NX-1/2K
    IEC C14
    ● NX-3K
    IEC C20
    SORTIE
     
    Tension nominale
    208(1)/ 220/ 230/ 240 Vac
    Régulation de tension
    ±1%
    Fréquence
    50/60 ± 3 Hz
    Taux de distorsion harmonique (THDv)
    ≤ 3 % (charge linéaire)
    Facteur de puissance
    0,9
    Connexion
     
    ● NX-1/2K
    IEC C13 x4
    ● NX-3K
    IEC C13 x4 + Bornier
    Capacité de surcharge
    ≤ 105 %: continu
     
    106~110 %: 10 min.
     
    111~130 %: 30 s
     
    131~150 %: 3 s
     
    > 150 %: transfert immédiat en by-pass
    Facteur crête
    3:1
    RENDEMENT
     
    Mode Online
    Jusqu'à 90%
    Mode ECO
    Jusqu'à 95%
    BATTERIE
     
    Type de batterie
    VRLA
    Tension nominale
     
    ● NX-1K
    24 Vdc
    ● NX-2K
    48 Vdc
    ● NX-3K
    72 Vdc
    Quantité
     
    ● NX-1K
    2 blocs
    ● NX-2K
    4 blocs
    ● NX-3K
    6 blocs
    Durée d'autonomie à - 100% de charge
     
    ● NX-1K
    3,1 min
    ● NX-2K
    3,3 min
    ● NX-3K
    3,6 min
    Durée d'autonomie à - 70% de charge
     
    ● NX-1K
    6,1 min
    ● NX-2K
    6,5 min
    ● NX-3K
    6,9 min
    Courant de charge
    1 A
    INTERFACE DE COMMUNICATION
     
    Écran
    Écran LCD tactile avec voyants LED
    Port
    USB, RS-232, emplacement Mini (Mini cartes SNMP, Modbus et E/S relais en option)
    Alarme sonore
    Mode Batterie, batterie faible, surcharge, par défaut, mode by-pass
    ENCOMBREMENT
     
    Dimensions (l x P x H)
     
    ● NX-1K
    145 x 282 x 220 mm
    ● NX-2K
    145 x 492 x 220 mm
    ● NX-3K
    190 x 421 x 318 mm
    Poids net
     
    ● NX-1K
    9,2 kg
    ● NX-2K
    16,8 kg
    ● NX-3K
    27 kg
    Dimensions de l'emballage (l x P x H)
     
    ● NX-1K
    230 x 360 x 325 mm
    ● NX-2K
    230 x590 x355 mm
    ● NX-3K
    320 x 560 x 460 mm
    Poids de l'emballage
     
    ● NX-1K
    10,3 kg
    ● NX-2K
    18,6 kg
    ● NX-3K
    28,4 kg
    ENVIRONNEMENT
     
    Température de fonctionnement
    0~50 °C (40~50 °C déclassement à 70% de puissance en sortie)
    Humidité
    20~90 % (sans condensation)
    Bruit audible(2)
    < 45 dBA
    Altitude
    0 à 4 000 m (déclassement 1%/100 m de 1 000 à 4 000 m)
    Température de stockage
    -20 à +50 °C
    Indice de protection
    IP20
    CONFORMITE
     
    Sécurité
    CE, UKCA
    CEM
    IEC 62040-2
    Durabilité
    RoHS, REACH
    (1) Déclassement à 70 % de puissance en sortie
    (2) Test de bruit audible avec UPS < 75 % de charge à 25 °C en mode online

    Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

     

    Tableau de durée d'autonomie

    1 kVA
    Charge 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    Autonomie 57,5 26,9 16,8 11,9 9,1 7,3 6,1 4,3 3,6 3,1

    2 kVA
    Charge 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    Autonomie 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 4,5 3,8 3,3

    3 kVA
    Charge 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    Autonomie 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 4,9 4,2 3,6
    Unité : min