• UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série N Gen3, monophasée 1/2/3 kVA

    Caractéristiques

    Disponibilité élevée
    Facteur de puissance de sortie de 0,9 permettant d'acheminer une plus grande puissance active vers les charges critiques
    Vraie topologie en ligne double conversion et temps de transfert nul vers le mode batterie
    Compatibilité avec les générateurs assurant une alimentation propre et ininterrompue vers les charges lors d'une interruption prolongée de courant
    Écologique et faible coût total de possession
    Capable de fonctionner dans des environnements électriques instables avec une large plage de tension d'entrée pour minimiser l'utilisation de la batterie
    Excellente capacité de surcharge permettant à l'ASI de fonctionner longtemps en condition de surcharge dans le délai imparti
    Rendement CA-CA pouvant atteindre 90 % et 95 % en mode ECO, permettant de réaliser des économies d'énergie significatives
    Facile à contrôler
    L'écran LCD intuitif fournit des informations sur l'état de l'ASI avec la possibilité de la configurer localement
    Prend en charge plusieurs interfaces de communication, notamment le port USB, le port RS-232 et l'emplacement Mini (Mini cartes SNMP, Modbus et E/S relais en option) pour la surveillance et la configuration à distance
    La fonction autotest de la batterie garantit une détection précoce de l'état de la batterie et prévient quand elle doit être remplacée