• UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série MX, monophasé 1,1/2/3 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    MX-1.1K, MX-2K, MX-3K
    Topologie
    line-interactive
    Courbe sinusoïdale
    Onde sinusoïdale
    Puissance nominale:
     
    ● MX-1.1K
    1,1 kVA / 0,99 kW
    ● MX-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● MX-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    Entrée
     
    Tension nominale
    200/208/220/230 (par défaut)/ 240 Vca, 1P2W+PE
    Plage de tension
    170-280 Vca(1)
    Plage de fréquence
    45-65 Hz
    Connexion:
     
    ● MX-1.1K
    IEC C14
    ● MX-2K/3K
    IEC C20
    Sortie
     
    Tension nominale
    200/208/220/230/240 Vca, 1P2W+PE
    Régulation de tension
    ±1,5 %
    Fréquence
    50/60 ± 1 Hz
    Taux de distorsion harmonique (THDv)
    < 2 % (charge linéaire), < 5 % (charge non linéaire)
    Facteur de puissance
    0,9
    Connection:
     
    ● MX-1.1K/2K
    Sortie programmable IEC C13 x4, Sortie non programmable IEC C13 x4,
    ● MX-3K
    Sortie programmable IEC C13 x4, Sortie non programmable IEC C13 x4. IEC C19 x1
    Capacité de surcharge
    < 103 % : en continu, 103-120 % : 5 minutes, 120-150 % : 10 secondes
    Facteur crête
    3:1
    Rendement
     
    Mode normal:
     
    ● MX-1.1K
    98%
    ● MX-2K
    98,3%
    ● MX-3K
    98,5%
    Mode AVR:
     
    ● MX-1.1K
    95,5%
    ● MX-2K/3K
    96,5%
    Batterie
     
    Type de batterie
    VRLA
    Tension nominale:
     
    ● MX-1.1K
    24 Vcc
    ● MX-2K
    48 Vcc
    ● MX-3K
    72 Vcc
    Quantité:
     
    ● MX-1.1K
    2 blocs
    ● MX-2K
    4 blocs
    ● MX-3K
    6 blocs
    Autonomie- Pleine charge
     
    ● MX-1.1K
    2,7 minutes
    ● MX-2K
    3,4 minutes
    ● MX-3K
    3,7 minutes
    Autonomie- 75 % de charge
     
    ● MX-1.1K
    5 minutes
    ● MX-2K/3K
    6,1 minutes
    Temps de rechargement
    4 heures jusqu'à 90 %
    Interface de communication
     
    Écran
    Écran LCD avec voyants LED
    Port
    USB, RS-232, emplacement Mini, REPO, protection contre les surtensions
    Alarme sonore
    Mode batterie, batterie faible, batterie manquante/remplacée, surcharge, défaut, activation EPO, surchauffe
    Arrêt d’urgence
    Oui
    Encombrement
     
    Dimensions (L x P x H):
     
    ● MX-1.1K
    438 x 410 x 88 mm
    ● MX-2K
    438 x 510 x 88 mm
    ● MX-3K
    438 x 630 x 88 mm
    Poids net:
     
    ● MX-1.1K
    14,1 kg
    ● MX-2K
    21,3 kg
    ● MX-3K
    32,1 kg
    Dimensions de l’emballage (L x P x H):
     
    ● MX-1.1K
    500 x 560 x 180 mm
    ● MX-2K
    565 x 700 x 200 mm
    ● MX-3K
    600 x 760 x 200 mm
    Poids de l’emballage:
     
    ● MX-1.1K
    16,1 kg
    ● MX-2K
    29,7 kg
    ● MX-3K
    35,3 kg
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0 à 40 °C (sans déclassement)
    Humidité
    20-90 % (sans condensation)
    Bruit audible
    < 45 dBA
    Altitude
    0-3 000 m (sans déclassement)
    Température de stockagel
    -20 à 50 ºC
    Indice de protection
    IP20
    Conformité
     
    Sécurité
    CE, UKCA, TISI, RCM
    Durabilité
    RoHS, REACH
    (1) 200 V : 150-234 Vca, 208 V : 156-243 Vca, 220 V : 162-268 Vca, 240 V : 177-290 Vca

    Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

     

    Tableau de durée d'autonomie

    Puissance nominale Batterie Durée d'autonomie (mins)
    25% 50% 75% 100%
    1.1 kVA Internal 22,7 10,1 5,0 2,4
    2 kVA Internal 28,1 11,6 6,1 3,4
    3 kVA Internal 25,7 11,9 6,1 3,7