SAI Delta de la serie NT mantiene la fiabilidad de la energía para el segmento automotriz de ICAT en India

El Centro Internacional de Tecnología Automotriz (ICAT) es un centro de I&D y pruebas automotrices ubicados estratégicamente en Gurgaon. Es un negocio que muy crece en el norte de la India, y una división de NATIS (Sociedad de Implantación NATRIP), una sociedad independiente y un corpo de gestión Apex para la implementación de los proyectos de infraestructura de pruebas automotrices (NATRIP) por parte del gobierno de India.
Una industria automotriz cada vez más competitivo, que requiere innovación constante en cuanto a fiabilidad, durabilidad y calidad. Sistemas y componentes deben funcionar correctamente y de forma segura con el fin de proporcionar una buena vida útil del vehículo. Los ingenieros están utilizando aplicaciones técnicas más avanzadas y equipos de prueba aun mas innovadores y de alto rendimiento.
Esta alta tasa de innovación significa que los profesionales deben actuar con rapidez para mantenerse al día con los cambios del mercado, lanzar nuevos diseños de forma rápida, ofrecer pruebas más económicas, al mismo tiempo adaptarse a los avances en la tecnología y actualizaciones de los. Complejos requisitos de los estándares de prueba requieren una mayor fiabilidad y la eficiencia de la investigación y el desarrollo para el montaje.
Para una alta fiabilidad, la eficiencia y la singularidad ellos necesitan un SAI para proporcionar energía segura para procesos en continuo 24/7.
Como organismo rector del gobierno, ellos siguen las reglas y procedimientos especiales antes de hacer inversiones en adquisiciones. Los proveedores más grandes del mercado presentaron sus productos. Sin embargo, sólo Delta ha satisfecho plenamente las expectativas con una solución ideal para satisfacer los sistemas de prueba de alto rendimiento. El equipo de alta eficiencia, energía limpia y segura.
Para esto, Delta há propuesto una solución con los SAI Ultron NT de 120 kVA (6*20kVA en paralelo) para las maquinas y un SAI de 60kVA para el sistema de reserva. El SAI Delta Ultron NT es trifasica y puede tener su entrada/salida cambiada entre muchas opciones disponibles, brindando a las diferentes aplicaciones. Es un sistema paralelo redundante N+X que garantiza alta disponibilidad y fiabilidad para cargas muy criticas. La serie NT proporciona proteción para los negocios y maquinas mismo em la condición de desbalanceo de carga de 100%, al mismo tiempo hace la reduciónde costos.
Su banco de baterias externo para larga autonomia y expansiones en paralelo podrá volverse algo importante para los negócios y hacer muestra de la efectividad de la inversión inicial, lo que fue una de las grandes preocupaciones de ICAT al evaluar la solución.
Todo el proyecto se instaló dentro de los costos y el calendario. Delta tuvo éxito en la entrega a las necesidades de solución de esta necesidad específica.
ICAT está altamente satisfecha con los productos y servicios ofrecidos por Delta y Delta como consecuencia ha recibido repetidas solicitudes de compra de ICAT.
La solución Delta benefició este cliente al resolver sus problemas y con el uso de un sistema de energía en su proceso principal de pruebas, así como en su sistema de reservas. Ellos no sólo están utilizando Delta como están indicando estas soluciones a otras empresas debido su calidad sin igual.