Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Las soluciones UPS de Delta protegen las líneas de productos del fabricante español líder Peronda
![](/media/images/other/success-story-ceramic-tiles-manufacturer.jpg)
El UPS protege los hornos y la línea de producción de cerámica en la planta. Los hornos deben funcionar 24/365. En el caso de un apagón, el proceso de fabricación de cerámica podría detenerse y resultar en altos costos debido a pérdidas de producción, mantenimiento del horno y desperdicio de horas de trabajo. Para Peronda, la implementación de una solución de respaldo de energía confiable y eficiente era una tarea crítica para prevenir el desperdicio de materiales y las horas de trabajo, al tiempo que se mantenía un rendimiento de producción específico.
El proyecto se resolvió después de comparar tres UPS instalados de 200 kVA con el UPS Ultron DPS de 200 kVA de Delta utilizando mediciones reales de las instalaciones de Peronda. Como resultado, se seleccionó el UPS de la serie DPS de Delta debido a sus características técnicas, como el amplio rango de entrada, que se ajustan a los requisitos del entorno de fabricación. También vale la pena señalar que seis de los UPS Ultron HPH de 30 kVA de Delta se instalaron para proteger las impresoras que decoran la cerámica.
Finalmente, para este fabricante líder de cerámica, tanto las soluciones de energía de respaldo de la serie Ultron DPS como la serie Ultron HPH fueron un éxito. Sin hardware adicional, los UPS Ultron DPS y HPH Series ofrecen una manera flexible y conveniente de expandir la potencia de salida total para cumplir con el crecimiento del negocio.