Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
SAI Delta seleccionado por un fabricante de la electrónica importante en Guangdong China
![](/media/images/other/success-story-manufacturing-electronics.jpg)
Recientemente, los SAI Delta de la serie NT, reconocidos en uso industrial, una vez más recibieron altas observaciones. Los SAI de la serie NT se han implementado con éxito por Truly Opto-electronics Ltd, uno de los más grandes fabricantes de productos electrónicos, con el fin de mantener energía confiable para la línea de producción de alto rendimiento, que no es compatible con lapsos superiores a 10 minutos. El éxito de la cooperación con Delta verdaderamente demuestra una vez más las ventajas de un SAI con características de rendimiento superiores en la industria manufacturera.
El SAI de la serie Delta Ultron NT adopta la tecnología de conmutación avanzada para alta frecuencia sPWM, lo que hace posible obtener un sistema UPS con varias ventajas, incluyendo la fuente de alimentación de calidad, de alta eficiencia, baja pérdida de calor, de poco ruido, pequeño tamaño y prologada vida. Incluso, un sistema compartido en bloques reduce el tiempo medio de reparación (MTTR), así como el uso del control de microprocesador digital simplifica la circuitería analógica y reduce sustancialmente el número de componentes, lo que resulta de la seguridad y aumentar la fiabilidad de la Serie Ultron NT.