Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
El UPS de la serie Ultron HPH de Delta fue elegido por los fabricantes de autos premium y de lujo alemanes para la protección de los sistemas de alimentación
![](/media/images/other/success-story_manufacturing-car.jpg)
Delta también ha lanzado su nuevo UPS Ultron HPH 60/80/100/120 kVA para sumarse a sus modelos de 20/30/40 kVA existentes en los mercados de China, EMEA [Europa, Medio Oriente y África], Rusia, India, América del Sur, Corea del Sur y el Sudeste de Asia. Los nuevos modelos de HPH se mostraron en el CeBIT y en la Feria Industrial de Hannover de Alemania este año y recibieron el reconocimiento de los clientes de todo el mundo por una combinación de primera clase de máxima potencia disponible, eficiencia energética, alta disponibilidad y flexibilidad.
El Dr. Charles Tsai, Jefe de la Unidad de Negocios Soluciones de Infraestructura de Misión Crítica (MCIS) de Delta, dijo: "HPH es una opción ideal para los centros de datos, así como para las industrias que participan en los equipos de la fábrica, los sistemas de comunicación, los sistemas de redes informáticas, los sistemas médicos, los sistemas de vigilancia y mucho más. Desde que la serie de UPS Ultron HPH fue lanzada en 2013, se ha obtenido una amplia adopción por parte de los clientes y las organizaciones profesionales de todo el mundo, tales como los fabricantes de automóviles de lujo de Alemania, los operadores de telecomunicaciones importantes de Asia, los proveedores de equipos médicos internacionales de la India, y muchos más".
En Alemania, uno de los fabricantes de automóviles de mayor éxito en el segmento premium y súper, y otro fabricante de automóviles que diseña, maquina, produce, comercializa y distribuye automóviles de lujo eligieron al UPS serie HPH de Delta para proteger sus sistemas de suministro de energía. Sus requisitos incluyen alta seguridad y confiabilidad de los sistemas de taller de pintura y de la fuente de alimentación de montaje. Sus necesidades requieren un sistema UPS de alta eficiencia energética ya que la carga de red y las aplicaciones están aumentando continuamente. El UPS HPH de Delta puede proteger el control de procesos y el suministro medio en los talleres de pintura, montaje y carrocería, mientras se previenen los servidores y las computadoras en sus centros de datos de las sobrecargas o fallas de energía.
Para cumplir con los requisitos del cliente, la solución de Delta utiliza modelos HPH de 20 kVA y 30 kVA con mayor eficiencia AC-CA de hasta un 96%. La baja contaminación armónica (ITHD <3%) y el factor de potencia de entrada (> 0,99) reducen significativamente los costos de inversión aguas arriba para los fabricantes de automóviles. La configuración N+X o 2N también cumple con el alto nivel de confiabilidad establecido por los fabricantes de automóviles Premium y de lujo.
La historia de ganar premios de la serie Ultron HPH
Con su eficiencia y rendimiento de energía de primera clase, el UPS de la serie Ultron HPH de Delta ganó el "Premio de Plata" en la Feria Internacional de la Industria China y "Producto del Año" de TI 168, el sitio web de ámbito profesional de TI. En la India, la serie HPH también recibió los Premios SME Channel Connect "UPS más eficiente en energía".
Características del producto
Al facilitar una mayor eficiencia energética, así como la disponibilidad definitiva, el Ultron HPH de Delta es una solución ideal para los clientes para alcanzar la optimización del Costo Total de Propiedad (TCO), y ofrece las características adecuadas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes:
-
Alta eficiencia energética:
Con una topología IGBT de tres niveles, el Ultron HPH cuenta con 96% AC-AC de eficiencia y el 99% de eficiencia en modo ECO. El Ultron HPH ofrece una salida de potencia máxima (factor de potencia de salida = 1, kVA = kW) proporcionando una capacidad de máxima potencia a la carga sin reducción de potencia del UPS. -
Disponibilidad final:
Además de una alta eficiencia energética, el UPS de la serie Ultron HPH también ofrece alta disponibilidad del sistema resultante de su amplia gama de voltaje de entrada de -40% a + 20%, redundancia de componentes clave y acceso de servicio frontal superior. Para los nuevos modelos 60-120 kVA, la arquitectura interior intercambiable avanzada puede aislar fallas y reducir significativamente el tiempo y costo de mantenimiento. -
Mayor flexibilidad:
La serie Ultron HPH puede ser óptimamente desplegada como independiente, N+X o en configuraciones de stand-by en caliente. Un bus múltiple sincronizado que alcanza el nivel de confiabilidad 2N también está disponible para los modelos 60-120 kVA. La serie ofrece capacidad de expansión de hasta 4 unidades (hasta 480 kVA) sin necesidad de un hardware adicional. La corriente de carga ajustable y el voltaje de la batería ayudan a adaptarse a diferentes tipos de baterías, y la cantidad de baterías flexibles optimiza su inversión en baterías.