Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
El UPS Ultron Serie NT protege la vida de las personas en regiones frías y con altitud elevada
![](/media/images/other/ss--healthcare-3.jpg)
En este proyecto, Delta ofrece dos productos UPS Ultron serie NT con potencias nominales diferentes, 120 kVA y 200 kVA. Como un UPS de clase industrial, la tensión de entrada/salida de los UPS trifásicos Ultron de la serie NT se puede personalizar para varios entornos de aplicación. Además, la redundancia paralela N+X puede garantizar estabilidad y confiabilidad de energía para cargas críticas. Incluso en condiciones de carga inestables, el UPS Ultron de la serie NT puede seguir proporcionando una protección constante para el funcionamiento de las máquinas y ahorrar costes operativos. Con el diseño de altísima confiabilidad y alta densidad, es la elección ideal para garantizar la seguridad de la energía en áreas frías y de altitudes elevadas.
Para saber más sobre el Ultron serie NT.
Lea otra historia de éxito en entornos adversos.