Productos de refrigeración de precisión de Delta resguardan Hospital del Cáncer en la Región Autónoma de Mongolia Interior

Los requisitos del hospital para los sistemas de refrigeración de centros de datos incluyen tecnología de avanzada, alta confiabilidad, compatibilidad y escalabilidad, y rentabilidad. Sobre la base de estos requisitos, la BU de Delta MCIS eligió HAD3670-40 para la escalabilidad para satisfacer las futuras necesidades del hospital. Adaptándose a un ambiente de alta densidad térmica como la sala de equipos del centro de datos y la red del hospital, la serie HAD3670-40 de refrigeración del Delta está diseñada para ser extremadamente confiable con muy baja pérdida de potencia. Además de los centros de datos, también funciona bien en otros lugares que requieren control de temperatura y humedad constante, y puede satisfacer las demandas de alta eficiencia, ahorro de energía y operación confiable de los equipos críticos, mientras funciona durante todo el día.
Además de una alta eficiencia, las Soluciones de Refrigeración de Precisión de Delta también se configuran con un ventilador estándar CE que ahorra un 20% más de energía que los productos de la misma clase. Actualmente, Delta dispone de 73 puntos de servicio en China que pueden garantizar un diagnóstico rápido y servicio post-venta.
El continuo desarrollo de la tecnología de la información para aumentar las demandas médicas y de la salud es una tendencia imparable. El nivel de TI se ha convertido en un nuevo punto de referencia para el gobierno, la industria y el público para medir la fuerza global y el nivel de gestión de un hospital. El Hospital del Cáncer de la Región Autónoma de Mongolia Interior pone gran énfasis en la construcción de TI que considera como una norma importante para medir y mejorar su tratamiento médico.
La Solución de Refrigeración de Precisión de Delta aseguró la implementación exitosa de este proyecto de la industria médica. Con el continuo avance de la tecnología de la información en la medicina, los centros médicos y hospitales se están convirtiendo en un importante mercado. Las soluciones de infraestructura InfraSuite de centro de datos y la solución de refrigeración de precisión de Delta han sido reconocidas por muchas instituciones médicas. La Solución de Refrigeración de Precisión de Delta que salvaguarda el centro de datos del Hospital del Cáncer en la Región Autónoma de Mongolia Interior demuestra la posición líder de productos y marca Delta en la industria de TI médica.