Delta MCIS provee sistemas de protección eléctrica a la Academia Rusa de ciencias médicas (RAMS)

Este centro médico ofrece los más avanzados servicios hospitalarios y la mayor calidad médica disponible para los niños en Rusia. Como un departamento integrado de investigación pediátrica, el Scientific Center of Children’s Health está equipado con dispositivos médicos de alta precisión y de alta tecnología como microprocesadores, que son extremadamente sensibles a cualquier alteración del voltaje provocados por las interrupciones de energía. Los sistemas de protección de energía en dichas instituciones médicas tienen estándares más altos que los de uso comercial o industrial. Si la calidad y la seguridad de una fuente de alimentación son insuficientes, pueden causar daños costosos de equipos de precisión y provocar una crisis irrecuperable para los pacientes, médicos y enfermeras. Por esta razón los sistemas de protección eléctrica diseñados exclusivamente para servicios médicos deben cumplir con criterios muy estrictos.
CJSC Tempest colaboró con Delta para sustituir fuentes de alimentación para salas de terapia, laboratorios y cámaras frigoríficas, usando la UPS de Delta NH-Plus Modulon de 100kVA y UPS serie DPS Ultron de 200kVA. Si el sistema de alimentación se apaga sin previo aviso, la solución de UPS de Delta con topología de doble conversión on-line proporciona lo último en protección de energía para instrumentos de diagnóstico y otros equipos importantes, mientras que en general también reduce los costos operativos y aumenta la productividad con un rendimiento y una eficiencia excepcional. Tanto el Delta NH-Plus Modulon y el DPS Ultron son líderes en la industria en lo que respecta a eficiencia CA-CA y bajo THDi (distorsión armónica) y ofrecen un alto retorno de la inversión (ROI) y un Coste total de Propiedad (TCO) bajo. Las soluciones de UPS proporcionados por Delta aseguran confiabilidad, modularidad y flexibilidad, con módulos de potencia “hot-swap”, diseños con redundancia paralela y prevención de daños causados por fallas ó caídas de la red.
"Las UPS de Delta han demostrado excelente estabilidad, confiabilidad y TCO excepcional tras la instalación y operación. Su funcionamiento estable cumple los requisitos para fuentes de alimentación de equipo médico." comentó L.N. Titov, el Subdirector de presupuesto de construcción del Children’s health Center. "Delta y CJSC Tempest han mostrado el más alto profesionalismo para este proyecto. Esperamos en adelante una alianza de largo plazo con ellos."
Esta exitosa alianza ha hecho de Delta la primera opción entre los socios colaboradores para los sistemas de protección eléctrica de dos instalaciones nuevas en construcción: Las clínicas del Centro de Diagnóstico y de Asesoramiento de alta tecnología para el Centro Científico RAMS de Salud Infantil. Delta continuará trabajando para proporcionar soluciones de energía líderes y ofrecer soluciones competitivas a la industria médica.