Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Éxito en el Centro de Datos del Aeropuerto de Wuhan : Episodio 2 – Utilizando el UPS Modulon serie DPH de Delta para lograr un IDC de nivel 5A

La nueva tecnología exclusiva de Delta se logra con un IDC de nivel 5A
En respuesta a la estrategia de "gran enlace" de Internet del gobierno provincial de Hubei y del gobierno municipal de Wuhan, el objetivo de la construcción es construir el centro de datos del aeropuerto en un centro de datos internacional de nivel 5A. Una vez finalizado, se convertirá en el centro de datos de Internet más grande en el centro de China, acelerando la actualización de la infraestructura para una ciudad inteligente a la vez que cumple con los estrictos requisitos del servicio de datos de red en el aeropuerto e incluso en Wuhan y el centro de China.
Las "A" que se utilizan en el centro de datos internacional de 5A son abreviaturas que representan a Anyone, Anywhere, Anytime, Any-device y Anything (cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier dispositivo y cualquier cosa). Se refieren específicamente a cualquier persona autorizada y certificada que, en cualquier momento y en cualquier lugar con acceso a Internet, pueda usar cualquier dispositivo terminal para acceder de forma segura a aplicaciones y materiales para satisfacer sus necesidades en el trabajo, el estudio y la vida, que también es el estándar más alto ara el IDC (Internet Data Center).
Con la llegada y el ingreso de reconocidas compañías de Internet, la base del centro de datos debe lidiar con una cantidad masiva de acceso a datos, así como con diversas aplicaciones y emergencias para la red. Para el comercio electrónico, el “Double-Eleven Shopping Fest del 11 de noviembre” en todo el país verá una afluencia de decenas de millones de visitas por minuto, y los proveedores de contenido de video requerirán velocidades de respuesta rápidas con una reproducción de video fluida en todo momento, que son todas Retos para los servicios de IDC.
En respuesta al desafío 5A, Delta utilizó su UPS de la serie DPH 500kVA, que está diseñado para IDC a gran escala y emplea la última tecnología.
El UPS modular de la serie DPH 500kVA ofrece importantes ventajas como: advertencia de autodetección, un equilibrio perfecto entre confiabilidad y eficiencia energética, respaldo y redundancia de módulo completo y un diseño para la densidad de potencia más alta de la industria. Con su rica experiencia en datos, Delta realizó una investigación en profundidad sobre los componentes dentro del UPS que son propensos a sufrir daños por el envejecimiento, como los condensadores, los IGBT y los ventiladores, y obtuvo información valiosa sobre su durabilidad y vida útil. De acuerdo con el rendimiento de carga y descarga, las curvas de temperatura y los cambios en la velocidad de rotación, Delta puede determinar con precisión el estado de los componentes y avisar con anticipación para reparaciones y reemplazos oportunos, de modo que el último momento peligroso para el UPS nunca llegue.
Como uno de los principales consumidores de energía, el IDC a escala ultra grande se enfrenta a la presión de las operaciones y el mantenimiento con un alto volumen de facturas de electricidad. El diseño del UPS de la serie DPH 500kVA de Delta incluye una función de suspensión del sistema altamente confiable que ayuda al sistema a lograr eficiencia energética al apagar un módulo de potencia cada 30 segundos e ingresar al modo de suspensión según el estado de carga del cliente. Cuando se produce un fallo de alimentación, el sistema inicia rápidamente todo el módulo de alimentación del UPS en 2 milisegundos y entra en un estado de trabajo, buscando el equilibrio perfecto entre confiabilidad y eficiencia energética.
Además de las tecnologías exclusivas de la industria mencionadas anteriormente, la serie DPH 500kVA también presenta tecnologías líderes como la pantalla táctil completa de 10 pulgadas más grande de la industria y está diseñada con redundancia de respaldo de módulo completo, batería de hierro-litio compatible, monitoreo de batería de una sola celda , temperatura ambiente, función de suspensión modular y densidad de potencia máxima de 500 kVA. El UPS modular presenta expansión de un solo bastidor y expansión del sistema paralelo, lo que mejora en gran medida la confiabilidad del sistema de suministro de energía y la selección de la solución de expansión, reduciendo efectivamente la inversión inicial. El módulo con la densidad de potencia más alta de la industria solo tiene una altura de 3U, y es conveniente que lo instale una persona. La expansión del módulo de potencia de 50KW a 600KW para sistemas individuales, permite a los clientes construir un sistema de potencia con un nivel máximo de hasta 4.8MW. La primera fase de la base de datos del aeropuerto de Wuhan tiene 51 UPS de la serie DPH 500kVA, que brindan una protección confiable de la energía para el centro de datos internacional de 5A.
▲ En respuesta al desafío de 5A, Delta utiliza su UPS de la serie DPH 500kVA, que está diseñado para IDC de gran escala, emplea las últimas tecnologías y tiene la mayor densidad de potencia en la industria.
El Dr. Charles Tsai, Gerente General de MCIS, dijo que Delta, como proveedor de soluciones para infraestructura de centros de datos, ofrece centros de datos pequeños, grandes y ultra grandes para usuarios de diferentes industrias en todo el mundo. Además del rendimiento superior del producto y la mejor tecnología de la industria, Delta utiliza sus capacidades líderes en el mundo en diseño de I+D que se basan en las necesidades del cliente y las aplicaciones adaptadas a la industria para introducir soluciones de productos más específicas de la industria, como el DPH UPS de la serie 500kVA para centros de datos IDC de gran tamaño, que disfrutan de una ventaja significativa sobre los de sus competidores. Con la creciente popularidad de la computación en la nube, el aumento del big data, la llegada de la era 5G y la construcción de centros de datos a gran escala, Delta espera servir a más usuarios y continuar su exitosa experiencia con los centros de datos internacionales.